Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam. 1218410000
Typ RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN) 4050118002416
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 61,6 mm
Głębokość (cale) 2,425 inch
Wysokość 77,6 mm
Wysokość (cale) 3,055 inch
Szerokość 15,6 mm
Szerokość (cale) 0,614 inch
Masa netto 71,1 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 24 V DC ±10 %
Prąd znamionowy DC 31,6 mA
moc znamionowa 759 mW
Rezystancja cewki 720 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu Zielona dioda LED
uk?ad ochronny Dioda zwrotna

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
Ciągły prąd 6 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Napięcie łączeniowe DC, max. 250 V
Początkowy prąd rozruchowy 15 A / 20 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 144 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia ≤ 12 ms
Opóźnienie wyłączenia ≤ 6 ms
Typ zestyku 2 Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) (AgCuNi)
Żywotność mechaniczna > 50 x 106 połączeń
min. moc włączalna 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Dane ogólne

Szyna TS 35
Dostępność przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Nie
Barwny czarny
Klasa palności wg UL 94 V-1

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 250 
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 10 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 2,5 KVeff / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 2,5 KVeff / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 1,5 kVefekt. / 1 min.
udarowe napięcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Odpowiedni moduł przekaźnika RIM 8713720000
Właściwa podstawka 8690830000
Właściwy przekaźnik 1218380000
Normy DIN EN 50205
Nr certyfikatu (cURus) podstawka E223759

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego 8 mm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 2,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
Wielkość ostrza Gr. PH1

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Oprogramowanie
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1218390000
Typ: RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
Wersja:
RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie