RIDERSERIES FG, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine
1218410000
Tipo
RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002416
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
61,6 mm
Profondità (pollici)
2,425 inch
Posizione verticale
77,6 mm
Altezza (pollici)
3,055 inch
Larghezza
15,6 mm
Larghezza (pollici)
0,614 inch
Peso netto
71,1 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
40°C/95% umidità rel., senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC ±10 %
Corrente nominale DC
31,6 mA
Potenza nominale
759 mW
Resistenza della bobina
720 Ω ± 10 %
Tolleranza della bobina
10 %
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Diodo a corsa libera
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
6 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Tensione di commutazion DC, max.
250 V
Corrente di punta
15 A / 20 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
144 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 12 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 6 ms
Tipo di contatto
2 Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) (AgCuNi)
Durata meccanica
> 50 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
No
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-1
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 10 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
RIDERSERIES FG, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
RIDERSERIES FG, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Collegamento a vite, Tasto di prova disponibile: No
RIDERSERIES FG, Accoppiatore a relè con contatti guidati positivamente, Numero di contatti: 2, Contatti di scambio a guida forzata (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 6 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.