Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande RIDERSERIES FG, Reläkopplare med tvångsstyrda kontakter, Antal kontakter: 2, CO-kontakter med tvångsstyrning (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr. 1218390000
Typ RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN) 4050118002409
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 63,8 mm
Byggdjup (tum) 2,512 inch
Höjd 98,1 mm
Bygghöjd (tum) 3,862 inch
Bredd 16 mm
Byggbredd (tum) 0,63 inch
Nettovikt 66 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Fuktighet 40 °C/95 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V DC ±10 %
Märkström DC 31,6 mA
Märkeffekt 759 mW
Spolmotstånd 720 Ω ± 10 %
Spoltolerans 10 %
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Frihjulsdiod

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 250 V AC
Normalspänning 6 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning DC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 15 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 1500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 144 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 12 ms
Frånslagsfördröjning ≤ 6 ms
Kontakttyp 2 CO-kontakter med tvångsstyrning (EN 61810-3 typ B) (AgCuNi)
Mekanisk livslängd > 50 x 106 kopplingar
min. Bryteffekt 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Mekanisk indikator för brytarläge Nej
Färgkod svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-1

Isolationskoordinater

Märkspänning 250 
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 10 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 2,5 KVeff / 1 Min.
Spänningstålighet för intilliggande kontakter 2,5 KVeff / 1 Min.
Spänningstålighet för öppna kontakter 1,5 kVeff /1 min.
Stöthållspänning 6 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Relevant kantmodul 8713720000
Relevant kapslingsunderdel 8783930000
Relevant relä 1218380000
Normer DIN EN 50205
Certifikat-nr (cURus) bas E223759

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Fjäderanslutning
Avisoleringslängd nominellt 8 mm
Anslutningsområde, märkarea 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Klingmått 0,4 x 2,5 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Teknikuppgifter Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Programvara
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CE UKCA
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1218410000
Typ: RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
Utförande:
RIDERSERIES FG, Reläkopplare med tvångsstyrda kontakter, Antal kontakter: 2, CO-kontakter med tvångsstyrning (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar