RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam.
1218390000
Typ
RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002409
Ilość
10 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
63,8 mm
Głębokość (cale)
2,512 inch
Wysokość
98,1 mm
Wysokość (cale)
3,862 inch
Szerokość
16 mm
Szerokość (cale)
0,63 inch
Masa netto
66 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Wilgotność
40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC ±10 %
Prąd znamionowy DC
31,6 mA
moc znamionowa
759 mW
Rezystancja cewki
720 Ω ± 10 %
Tolerancja cewki
10 %
Wskazanie statusu
Zielona dioda LED
uk?ad ochronny
Dioda zwrotna
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
250 V AC
Ciągły prąd
6 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
0,1 Hz
Napięcie łączeniowe DC, max.
250 V
Początkowy prąd rozruchowy
15 A / 20 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.
1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.
144 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia
≤ 12 ms
Opóźnienie wyłączenia
≤ 6 ms
Typ zestyku
2 Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) (AgCuNi)
Żywotność mechaniczna
> 50 x 106 połączeń
min. moc włączalna
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Dane ogólne
Szyna
TS 35
Dostępność przycisku testowego
Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika
Nie
Barwny
czarny
Klasa palności wg UL 94
V-1
Koordynacja izolacji
Napięcie znamionowe
250
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria przepięciowa
III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.