RIDERSERIES FG, Relémodul pozitív kapcsolási logikájú érintkezőkkel, Érintkezők száma: 2, Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) AgCuNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám
1218390000
Típus
RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002409
Qty.
10 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
63,8 mm
Mélység (coll)
2,512 inch
Magasság
98,1 mm
Magasság (coll)
3,862 inch
Szélesség
16 mm
Szélesség (coll)
0,63 inch
Nettó tömeg
66 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet
-40 °C...70 °C
Páratartalom
40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
vezérlő oldal
Névleges vezérlőfeszültség
24 V DC ±10 %
Névleges áram, DC
31.6 mA
Névleges teljesítmény
759 mW
Tekercsellenállása
720 Ω ± 10 %
Tekercs tűrése
10 %
Állapotjelző
Zöld világítódióda
Védőáramkör
Csillapító dióda
Terhelés oldal
Névleges kapcsolási feszültség
250 V AC
Névleges áram
6 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél
0,1 Hz
Max. kapcsolási feszültség, DC
250 V
Bekapcsolási áram
15 A / 20 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
1500 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.
144 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés
≤ 12 ms
Kikapcsolási késleltetés
≤ 6 ms
Érintkező típusa
2 Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) (AgCuNi)
Mechanikai élettartam
> 50 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Általános adatok
Sín
TS 35
Ellenőrző gomb elérhető
No
Mechanical switch position indicator
Nem
Szín
fekete
UL 94 éghetőségi osztály
V-1
Szigetelések koordinálása
Névleges feszültség
250
Szennyezés súlyossága
2
Túlfeszültség kategória
III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal
≥ 10 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal
RIDERSERIES FG, Relémodul pozitív kapcsolási logikájú érintkezőkkel, Érintkezők száma: 2, Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) AgCuNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
RIDERSERIES FG, Relémodul pozitív kapcsolási logikájú érintkezőkkel, Érintkezők száma: 2, Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) AgCuNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
RIDERSERIES FG, Relémodul pozitív kapcsolási logikájú érintkezőkkel, Érintkezők száma: 2, Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) AgCuNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC ±10 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.