RIDERSERIES FG, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
Číslo objednávky
1218390000
Typ
RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
GTIN (EAN)
4050118002409
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
63,8 mm
Hloubka (v palcích)
2,512 inch
Výška
98,1 mm
Výška (v palcích)
3,862 inch
Šířka
16 mm
Šířka (v palcích)
0,63 inch
Čistá hmotnost
66 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
fc45714a-dcf9-499e-b37b-5a6f61f2521f
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC ±10 %
Jmenovitý proud DC
31.6 mA
Jmenovité výkonové údaje
759 mW
Odpor cívky
720 Ω ± 10 %
Odchylka cívky
10 %
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Nulová dioda
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
6 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, DC
250 V
Špičkový proud
15 A / 20 ms
AC spínací výkon (odporový), max.
1500 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
144 W @ 24 V
Odložení zapnutí
≤ 12 ms
Odložení vypnutí
≤ 6 ms
Typ kontaktu
2 CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) (AgCuNi)
Mechanická životnost
> 50x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Obecné údaje
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Barevný
černá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-1
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
250
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 10 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
RIDERSERIES FG, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
RIDERSERIES FG, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
RIDERSERIES FG, Reléový modul s nuceně vedenými kontakty, Počet kontaktů: 2, CO kontakty nuceně vedené (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.