Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RCI42424FG
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam. 1218380000
Typ RCI42424FG
GTIN (EAN) 4050118001891
Ilość 12 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 25,6 mm
Głębokość (cale) 1,008 inch
Wysokość 30,2 mm
Wysokość (cale) 1,189 inch
Szerokość 12,7 mm
Szerokość (cale) 0,5 inch
Masa netto 17,967 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 24 V DC
Prąd znamionowy DC 29,2 mA
moc znamionowa 700 mW
Rezystancja cewki 720 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu Nie

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
Ciągły prąd 6 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Początkowy prąd rozruchowy 15 A / 20 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 144 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia ≤ 12 ms
Opóźnienie wyłączenia ≤ 6 ms
Typ zestyku 2 Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) (AgCuNi)
Żywotność mechaniczna > 50 x 106 połączeń
min. moc włączalna 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Nie
Barwny transparentny

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 250 
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 10 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 5 kVRMS / 1min
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 4 kVefekt. / 1 min
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 1,5 kVefekt. / 1 min.
Stopień ochrony IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy DIN EN 50205

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 8713720000
Typ: RIM 2 6/24VDC GN
Wersja:
RIDERSERIES FG, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 6…24 V DC, złącze wtykowe
 
Nr zam.: 8690830000
Typ: SRC 2CO
Wersja:
RIDERSERIES FG, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 8783930000
Typ: SRC 2CO Z
Wersja:
RIDERSERIES FG, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, złącze sprężynowe