Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
RCI42424FG
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat RIDERSERIES FG, Relé pozitív kapcsolási logikájú érintkezőkkel, Érintkezők száma: 2, Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) AgCuNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 6 A, Dugaszolható csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám 1218380000
Típus RCI42424FG
GTIN (EAN) 4050118001891
Qty. 12 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 25,6 mm
Mélység (coll) 1,008 inch
Magasság 30,2 mm
Magasság (coll) 1,189 inch
Szélesség 12,7 mm
Szélesség (coll) 0,5 inch
Nettó tömeg 17,97 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 40 °C / 95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség 24 V DC
Névleges áram, DC 29.2 mA
Névleges teljesítmény 700 mW
Tekercsellenállása 720 Ω ± 10 %
Állapotjelző Nem

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség 250 V AC
Névleges áram 6 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél 0,1 Hz
Bekapcsolási áram 15 A / 20 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 1500 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. 144 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés ≤ 12 ms
Kikapcsolási késleltetés ≤ 6 ms
Érintkező típusa 2 Kényszervezetett váltóérintkezők (EN 61810-3, A típus) (AgCuNi)
Mechanikai élettartam > 50 x 106 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Ellenőrző gomb elérhető No
Mechanical switch position indicator Nem
Szín Áttetsző

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség 250 
Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória III
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal ≥ 10 mm
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal 5 kVeff / 1min
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága 4 kVeff / 1 min
Nyitott érintkező átütési szilárdsága 1,5 kVeff / 1 min.
Védelmi osztály IP20

A jóváhagyások / szabványok további részletei

Szabványok DIN EN 50205

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika Dugaszolható csatlakozás

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 8713720000
Típus: RIM 2 6/24VDC GN
Változat:
RIDERSERIES FG, LED-modul védődiódával, Névleges vezérlőfeszültség: 6…24 V DC, Dugaszolható csatlakozás
 
Rendelési szám: 8690830000
Típus: SRC 2CO
Változat:
RIDERSERIES FG, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Csavaros csatlakozás
 
Rendelési szám: 8783930000
Típus: SRC 2CO Z
Változat:
RIDERSERIES FG, Relé foglalat, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező, Húzórugós csatlakozás
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek