Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RSV1,6 S24 TGY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 24, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
Nr zam. 1218180000
Typ RSV1,6 S24 TGY BX
GTIN (EAN) 4050118002034
Ilość 20 Szt.
parametry produktu IEC: 630 V / 17 A
UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 33 mm
Głębokość (cale) 1,299 inch
Wysokość 27 mm
Wysokość (cale) 1,063 inch
Szerokość 46 mm
Szerokość (cale) 1,811 inch
Masa netto 20,5 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria RSV
Rodzaj przyłącza Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz Przyłącze zagniatane
Raster w mm (P) 5 mm
Raster w calach (P) 0,197 "
Kierunek odejścia przewodu 180°
Liczba biegunów 24
L1 in mm 25 mm
L1 w calach 0,984 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym
element kodowany Tak
Długość odizolowania 4 mm
Cykle wpinania 25
Siła wtykania/biegun, maks. 2 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 2 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA 66/6
Barwny popielaty
Tabela kolorów (podobny) RAL 7042
grupa materiałów izolacyjnych I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 600
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 3,31 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 2,5 mm²

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 17 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 13 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 15 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 11,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 120 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 53975-13
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 13 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) icon
Nr certyfikatu (UR) E92202
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 241 mm
Szerokość VPE 148 mm
Wysokość VPE 39 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Odstęp między rzędami: patrz układ otworów
  • Przekrój pomiarowy uzależniony od zastosowanego styku zgniatanego
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Maks. średnica zewnętrzna kabla (z izolacją): 3,5 mm
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002638
    ETIM 7.0 EC002638
    ETIM 8.0 EC002638
    ETIM 9.0 EC002638
    ETIM 10.0 EC002638
    ECLASS 9.0 27-44-03-09
    ECLASS 9.1 27-44-03-09
    ECLASS 10.0 27-44-03-09
    ECLASS 11.0 27-46-02-02
    ECLASS 12.0 27-46-02-02
    ECLASS 13.0 27-46-02-02
    ECLASS 14.0 27-46-02-02
    ECLASS 15.0 27-46-02-02

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA UR
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (UR) E92202

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Liczba biegunów: 4
    Barwny: piaskowy szary
    Nr zam.: 1413100000
    Typ: RSV1,6 S4 GR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 6
    Barwny: piaskowy szary
    Nr zam.: 1414100000
    Typ: RSV1,6 S6 GR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 9
    Barwny: piaskowy szary
    Nr zam.: 1415100000
    Typ: RSV1,6 S9 GR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 12
    Barwny: piaskowy szary
    Nr zam.: 1416100000
    Typ: RSV1,6 S12 GR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 18
    Barwny: piaskowy szary
    Nr zam.: 1417100000
    Typ: RSV1,6 S18 GR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 24
    Barwny: piaskowy szary
    Nr zam.: 1418100000
    Typ: RSV1,6 S24 GR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 24, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
     
    Liczba biegunów: 36
    Barwny: piaskowy szary
    Nr zam.: 1419100000
    Typ: RSV1,6 S36 GR BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 36, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia