Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia
Nr zam.
1218170000
Typ
RSV1,6 S12 TGY BX
GTIN (EAN)
4050118001853
Ilość
25 Szt.
parametry produktu
IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
opakowanie
skrzynia
Wymiary i masa
Głębokość
29 mm
Głębokość (cale)
1,142 inch
Wysokość
27 mm
Wysokość (cale)
1,063 inch
Szerokość
35 mm
Szerokość (cale)
1,378 inch
Masa netto
12,88 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Signal - seria RSV
Rodzaj przyłącza
Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz
Przyłącze zagniatane
Raster w mm (P)
5 mm
Raster w calach (P)
0,197 "
Kierunek odejścia przewodu
180°
Liczba biegunów
12
L1 in mm
15 mm
L1 w calach
0,591 "
Liczba rzędów
3
liczba rzędów z biegunami
3
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20 w stanie wetkniętym
element kodowany
Tak
Długość odizolowania
4 mm
Cykle wpinania
25
Siła wtykania/biegun, maks.
2 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks.
2 N
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PA 66/6
Barwny
popielaty
Tabela kolorów (podobny)
RAL 7042
grupa materiałów izolacyjnych
I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 600
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks.
3,31 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
2,5 mm²
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
17 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
13 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
15 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
11,5 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
400 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
250 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
4 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 120 A
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
53975-13
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
13 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
E92202
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
240 mm
Szerokość VPE
149 mm
Wysokość VPE
39 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Odstęp między rzędami: patrz układ otworów
Przekrój pomiarowy uzależniony od zastosowanego styku zgniatanego
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Maks. średnica zewnętrzna kabla (z izolacją): 3,5 mm
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Odstęp między rzędami: patrz układ otworów
Przekrój pomiarowy uzależniony od zastosowanego styku zgniatanego
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Maks. średnica zewnętrzna kabla (z izolacją): 3,5 mm
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.