Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
HDC HE 16 MS 17-32
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión HDC - Conector, Macho, 500 V, 16 A, Número de polos: 16, Conexión brida-tornillo, Grupo: 6
Código 1215700000
Tipo HDC HE 16 MS 17-32
GTIN (EAN) 4008190056360
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 84,5 mm
Profundidad (pulgadas) 3,327 inch
Altura 35,7 mm
Altura (pulgadas) 1,406 inch
Anchura 34 mm
Anchura (pulgadas) 1,339 inch
Peso neto 94 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistencia química
Sustancia Acetona
Resistencia química Resistente
Sustancia Amoniaco, acuoso
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Gasolina
Resistencia química Resistente
Sustancia Benceno
Resistencia química Resistente
Sustancia Gasóleo
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Ácido acético, concentrado
Resistencia química Resistente
Sustancia Hidróxido de potasio
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Metanol
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Aceite de motor
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Lejía, diluida
Resistencia química Resistente
Sustancia Hidrofluorocarbonos
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Uso exterior
Resistencia química Con resistencia limitada
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

Datos generales

BG 6
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2
Color beige
Corriente nominal (DIN EN 61984) 16 A
Corriente nominal (UR)
Sección de conexión del conductor AWG AWG 12
Corriente nominal 20 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 14
Corriente nominal 15 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 16
Corriente nominal 10 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 18
Corriente nominal 7 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 20
Corriente nominal 5 A
Corriente nominal (cUR)
Sección de conexión del conductor AWG AWG 12
Corriente nominal 19,7 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 14
Corriente nominal 15 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 16
Corriente nominal 11,3 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 18
Corriente nominal 10,3 A
Sección de conexión del conductor AWG AWG 20
Corriente nominal 8 A
Grado de polución 3
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Grupo 6
Grupo de materiales aislantes IIIa
Material aleación de cobre
Materiales aislantes Reforzado con fibra de vidrio de policarbonato (listado en la norma UL y aprobado para instalaciones ferroviarias)
Número de polos 16
Par de apriete máx. contacto principal 0,55 Nm
Par de apriete mín. contacto principal 0,5 Nm
Resistencia de aislamiento 1010 Ω
Resistencia de paso ≤2 mΩ
Sección de conexión del conductor 2,5 mm²
Serie HE
Sin halógenos true
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984) 6 kV
Superficie Plata pasivado
Tensión nominal (DIN EN 61984) 500 V
Tensión nominal según UL/CSA 600 V AC/DC
Tipo Macho
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
ciclos de enchufado Ag ≥ 500

Dimensiones

Altura conector 35,7 mm
Anchura 34 mm
Longitud, base 84,5 mm

Datos de conexión PE

Dimens. caña destornillador pala plana (conexión PE) SD 0,8 x 4,0
Longitud de desaislado, PE en un lado 10 mm
Par de apriete mín. PE en un lado 1,2 Nm
Par de apriete, máx. PE en un lado 1,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG (PE), máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG (PE), mín. AWG 20
Sección nominal 4 mm²
Tipo de conexión PE Conexión brida-tornillo
Tornillo de fijación M 4

Versión

BG 6
Dimens. caña destornillador gr. PH1
Dimens. caña destornillador pala plana (conexión brida-tornillo) SD 0,6 x 3,5
Grupo 6
Longitud de desaislado, conexión nominal 9 mm
Material aleación de cobre
Par de apriete máx. contacto principal 0,55 Nm
Par de apriete mín. contacto principal 0,5 Nm
Resistencia de paso ≤2 mΩ
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Superficie Plata pasivado
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación técnica
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Homologaciones

Homologaciones CSA CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E92202

Productos relacionados

Código: 1216100000
Tipo: HDC HE 16 FS 17-32
Versión:
HDC - Conector, Hembra, 500 V, 16 A, Número de polos: 16, Conexión brida-tornillo, Grupo: 6
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto