Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VP M20 EXE MS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VPMS Ex (Ex-Verschlussschraube Messing), Verschlussstopfen, gerade, M 20, 12 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1210900000
Art VP M20 EXE MS
GTIN (EAN) 4032248992263
VPE 50 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-08-31
Produktalternative 1218950000

Abmessungen und Gewichte

Höhe 15 mm
Höhe (inch) 0,591 inch
Länge 15 mm
Länge (inch) 0,591 inch
Durchmesser 20 mm
Wandstärke, min. 0,5 mm
Wandstärke, max. 11 mm
Nettogewicht 30,52 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP 4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

Dichtring Durchmesser 20 mm
Drehmoment Hutmutter, max. 6,9 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 4,6 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 23 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 11,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) M 20
Gewindelänge 12 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
O-Ring NBR
Schlüsselweite 1 23 mm
Schutzart IP54, IP64, IP68
Silikone Nein
Werkstoff Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung II 2 GD, Ex d llC, Ex e II, Ex tD
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) INERIS 09 ATEX 0059X

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05