obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący boczny u góry, standard, z pokrywą
Nr zam.
1209200000
Typ
HDC 16B ADBO
GTIN (EAN)
4008190871130
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
115 mm
Głębokość (cale)
4,528 inch
Wysokość
47 mm
Wysokość (cale)
1,85 inch
Szerokość
77 mm
Szerokość (cale)
3,031 inch
Wymiar mocowania wysokość
32 mm
Wymiar mocowania szerokość
103 mm
Masa netto
178 g
Temperatury
Temperatura graniczna
-40 °C ... 125 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6bI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Odporność chemiczna
Substancja
Aceton
Odporność chemiczna
Warunkowo odporny
Substancja
Olej wiertniczy
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Olej napędowy
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Alkohol etylowy
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Olej przekładniowy
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Płyn chłodzący
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Pocenie
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna
Warunkowo odporny
Substancja
Woda
Odporność chemiczna
Odporny
Substancja
UV
Odporność chemiczna
Niestabilny
Substancja
Ozon
Odporność chemiczna
Niestabilny
Dane ogólne
Obudowy EMC
Nie
Podstawowy materiał obudowy
odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia
lakier proszkowy
Stopień ochrony
IP65 (po podłączeniu)
tworzywo element ryglujący
stal nierdzewna, wolna od rdzy
wskazówka stopień ochrony
Klasa ochrony dla tej wersji osłony: IP20
wersja
BG
6
Forma konstrukcyjna
standard
Odpowiednie do ModuPlug®
Tak
Osłona
z pokrywą
Typ
Dobudowa (przeprowadzenie)
Wielkość konstrukcyjna
6
część górna/część dolna/wieko
część dolna
kolor (RAL)
RAL 7035
uszczelka
NBR
wersja obudowy
Obudowa panelowa
wersja pałąka
Zacisk mocujący boczny
wersja systemu zamykania
Zatrzask mocujący boczny u góry
wersja wieka
z pokrywą
wymiary
długość obudowy
93 mm
odstęp otworów długość A2
103 mm
szerokość cokołu C1
47 mm
szerokość obudowy C
43 mm
wysokość cokołu B1
5 mm
wysokość obudowy B
29 mm
Ważna informacja
Informacje produktowe
Podczas montażu obudów trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki płaskiej.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący boczny u góry, standard, z pokrywą
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.