HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně
Číslo objednávky
1208600000
Typ
HDC 16B ABU
GTIN (EAN)
4008190881351
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Výška
29,3 mm
Výška (v palcích)
1,154 inch
Šířka
55 mm
Šířka (v palcích)
2,165 inch
Rozměr při montáži – výška
32 mm
Rozměr při montáži – šířka
103 mm
Čistá hmotnost
159 g
Teploty
Mezní teplota
-40 °C ... 125 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Chemická odolnost
Látka
Aceton
Chemická odolnost
Podmíněně odolné
Látka
Vrtací olej
Chemická odolnost
Odolné
Látka
Nafta
Chemická odolnost
Odolné
Látka
Etylalkohol
Chemická odolnost
Odolné
Látka
Převodový olej
Chemická odolnost
Odolné
Látka
Hydraulický olej
Chemická odolnost
Odolné
Látka
Chladivo
Chemická odolnost
Odolné
Látka
Petrolejový benzin
Chemická odolnost
Odolné
Látka
Pot
Chemická odolnost
Odolné
Látka
Prémiový benzín
Chemická odolnost
Podmíněně odolné
Látka
Voda
Chemická odolnost
Odolné
Látka
UV
Chemická odolnost
Nestabilní
Látka
Ozón
Chemická odolnost
Nestabilní
Obecné údaje
EMC kryty
Ne
Hlavní materiál krytu
tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku
Nerezavějící ocel
Provedení povrchu
Práškové lakování
Stupeň krytí
IP 65 (v zapojeném stavu)
Rozměry
Celková délka pouzdra
93,3 mm
Délka rozteče otvorů A2
103 mm
Výška pouzdra B
29,5 mm
Výška základny B1
5,3 mm
Šířka pouzdra C
43 mm
Šířka základny C1
47 mm
Verze
BG
6
Barva (RAL)
RAL 7035
Design
Standardně
Design pouzdra
Přepážkový kryt
Design zajišťovacího systému
Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka
Horní část/dolní část/víčko
dolní část
Typ
Bulkhead (průchodka)
Těsnění
NBR
Velikost
6
Verze svorky
Boční uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®
Ano
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.
HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.