Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-PS-SCRJ1-MM
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze światłowodowe, Wkładka wtyku SCRJ, Multimode, IP20
Nr zam. 1206730000
Typ IE-PS-SCRJ1-MM
GTIN (EAN) 4032248988587
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 51 mm
Głębokość (cale) 2,008 inch
Wysokość 14,7 mm
Wysokość (cale) 0,579 inch
Szerokość 8,95 mm
Szerokość (cale) 0,352 inch
Masa netto 1,1 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 °C...80 °C
Wilgotność 0…93 % wzgl. wilgotności

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61754-24
Nr certyfikatu (UL) E477798

Dane ogólne

Barwny inne
Cykle wpinania 1000
Materiał kołpaka przeciwpyłowego TPE
Materiał sprężyny naciskowej stal nierdzewna
Materiał tulejki cyrkonia
Materiał tulejki przeciwzgięciowej TPE
Materiał zgniatanej tulejki miedź, niklowany
Opis artykułu Wkładka wtyku SCRJ, Multimode
Podstawowy materiał obudowy PC UL 94 V0
Przyłącze 2 klejenie, zagniatanie, polerowanie
Siła wypinania kabla, min. 100 N
Stopień ochrony IP20
Stosowany materiał obudowy odlew ciśnieniowy cynkowy
Typ włókna GOF, Multimode
Tłumienność odbiciowa ≥ 30 dB
Tłumienność wtrąceniowa ≤ 0,4 dB
Wilgotność 0…93 % wzgl. wilgotności
złącze 1 SCRJ
Średnica pojedynczej żyły, maks. 1,4 mm
Średnica pojedynczej żyły, min. 0,6 mm
Średnica płaszcza, maks. 3 mm
Średnica płaszcza, min. 2,8 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001122
ETIM 7.0 EC001122
ETIM 8.0 EC001122
ETIM 9.0 EC001122
ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22
ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22
ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22
ECLASS 14.0 19-17-01-22

Dopuszczenia

Dopuszczenia UL
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UL) E477798

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2564950000
Typ: IE-PS-SCRJ1-POF-QA
Wersja:
Wtyk światłowodowy do wielokrotnego podłączania, Wkładka wtyku SCRJ, POF, IP20
 
Nr zam.: 1206720000
Typ: IE-PS-SCRJ1-POF
Wersja:
Złącze światłowodowe, Wkładka wtyku SCRJ, POF, IP20
 
Nr zam.: 1278420000
Typ: IE-SCRJ1-IP20-POF-100
Wersja:
Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki kablowej, IP20