Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
FP TERMINAL LG MPB
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Box FieldPower®, IP20, in stato completo, policarbonato, Collegamento a perforazione d'isolante (IDC), PUSH IN
N. d’ordine 1206530000
Tipo FP TERMINAL LG MPB
GTIN (EAN) 4032248988150
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 59 mm
Profondità (pollici) 2,323 inch
Posizione verticale 159 mm
Altezza (pollici) 6,26 inch
Larghezza 75 mm
Larghezza (pollici) 2,953 inch
Peso netto 250,8 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...55 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Capacità di serraggio

Dati di collegamento - bus di potenza elemento contatto
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a perforazione d'isolante (IDC)
Dimensioni lama dello strumento operativo 0,6 x 3,5 mm
Numero di poli 5
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, rigida, max. 6 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, rigida, min. 1,5 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, semirigida, max. 6 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, semirigida, min. 2,5 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, molto flessibile, max. 6 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, molto flessibile, min. 2,5 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, estremamente flessibile, max. 6 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, estremamente flessibile, min. 2,5 mm²
Dati di collegamento - elemento contatto ramo/alimentazione
Tecnica di collegamento cavi PUSH IN
Dimensioni lama dello strumento operativo 0,6 x 3,5 mm
Lunghezza di spellatura 14 mm
Numero di poli 5
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, rigida, max. 6 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, rigida, min. 0,5 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, semirigida, max. 6 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, semirigida, min. 0,5 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, molto flessibile, max. 10 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, molto flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, estremamente flessibile, max. 6 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, estremamente flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione trasversale di collegamento del conduttore con terminale
Tipo dei terminale 12 mm con collare di plastica
Standard DIN 46228/1
Sezione, min. 0,5 mm²
Sezione, max. 6 mm²
Tipo dei terminale 12 mm con collare di plastica
Standard DIN 46228/4
Sezione, min. 0,5 mm²
Sezione, max. 6 mm²
Tipo dei terminale 8 mm con collare di plastica
Standard DIN 46228/1
Sezione, min. 0,5 mm²
Sezione, max. 6 mm²
Tipo dei terminale 8 mm con collare di plastica
Standard DIN 46228/4
Sezione, min. 0,5 mm²
Sezione, max. 6 mm²
Tipo dei terminale Capicorda tubiformi doppi
Sezione, min. 0,5 mm²
Sezione, max. 6 mm²

Indicazioni generali

Materiale policarbonato
Materiale isolante policarbonato
Materiale della custodia policarbonato
Silicone No
Colori beige
Grado di protezione IP20, in stato completo
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Allegato coperchio innestato
con chiusura di sicurezza No
Tipo di montaggio Montaggio vite
Codificabile
Numero di poli 5
Numero di collegamenti / Polo
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a perforazione d'isolante (IDC), PUSH IN

Dati di dimensionamento secondo IEC

Dati nominali a norma IEC per elemento di contatto
Standard IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage 800 V
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Corrente nominale (3 poli caricati) 41 A
Corrente nominale (4 poli caricati) 25 A

Dati nominali secondo UL

Dati nominali a norma UL per elemento di contatto
Standard UL 1059
Testo di avviso Per l’uso con cavi TC-ER con omologazione UL
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, AWG, max. AWG 10
Sezione trasversale di collegamento del conduttore, AWG, min. AWG 14
Rated voltage 600 V
Corrente nominale 30 A
Norme non approvato UL

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000214
ETIM 7.0 EC000214
ETIM 8.0 EC000214
ETIM 9.0 EC000214
ECLASS 9.0 27-14-24-09
ECLASS 9.1 27-14-24-09
ECLASS 10.0 27-14-24-09
ECLASS 11.0 27-14-24-09
ECLASS 12.0 27-14-24-09
ECLASS 13.0 27-14-24-09
ECLASS 14.0 27-14-24-09

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1180300000
Tipo: FP BOX MPB
Versione:
Scatole di distribuzione dell'alimentazione FieldPower®, IP65, in stato completo, Policarbonato rinforzato con fibra di vetro, PUSH IN, Collegamento a perforazione d'isolante (IDC)
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi