Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2LC/50S/M50-M50F-WM
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1205150000
Art A2LC/50S/M50-M50F-WM
GTIN (EAN) 4050118079197
VPE 6 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 57,3 mm
Höhe (inch) 2,256 inch
Breite 66 mm
Breite (inch) 2,598 inch
Länge 73,3 mm
Länge (inch) 2,886 inch
Nettogewicht 670 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 95 Nm
Dichteinsatz Silikon
Dichtung Silikon
Einsatztemperaturbereich, max. 120 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -50 °C
Gewinde (außen) M 50 x 1,5
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Größe Rohrgewinde (metrisch) M50
Halogene Nein
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 38,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 31,5 mm
Normen EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
O-Ring Silikon
Schlüsselweite 1 60 mm
Schlüsselweite 2 60 mm
Schutzart IP66, IP68
Silikone Ja
Verschraubung M 50
Werkstoff Messing, vernickelt
Zündschutzart Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC) 2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx TPS 16.0004X

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE IECEXTUR TUEVSATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1205080000
Art: A2LC/16/M16-M20F-WM
Ausfuehrung:
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1205110000
Art: A2LC/20/M20-M20F-WM
Ausfuehrung:
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1205090000
Art: A2LC/20S/M20-M20F-WM
Ausfuehrung:
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1205120000
Art: A2LC/25/M25-M25F-WM
Ausfuehrung:
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1205130000
Art: A2LC/32/M32-M32F-WM
Ausfuehrung:
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1205140000
Art: A2LC/40/M40-M40F-WM
Ausfuehrung:
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1205160000
Art: A2LC/50/M50-M50F-WM
Ausfuehrung:
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1205170000
Art: A2LC/63S/M63-M63F-WM
Ausfuehrung:
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile