Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
HDC HE 10 FS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 10, Skruvanslutning, Byggstorlek: 4
Art.nr. 1204100000
Typ HDC HE 10 FS
GTIN (EAN) 4008190170172
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 64 mm
Byggdjup (tum) 2,52 inch
Höjd 35,2 mm
Bygghöjd (tum) 1,386 inch
Bredd 34 mm
Byggbredd (tum) 1,339 inch
Nettovikt 61,6 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Kemikaliebeständighet
Ämne Aceton
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Ammoniak, vattenhaltig
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Bensin
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Bensen
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Dieselolja
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Ättiksyra, koncentrerad
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Kaliumhydroxid
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Metanol
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Motorolja
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Lut, utspädd
Kemikaliebeständighet Beständigt
Ämne Klorfluorkolväten
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt
Ämne Utomhusanvändning
Kemikaliebeständighet Villkorligt beständigt

Allmänna data

Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal poler 10
BG 4
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Byggstorlek 4
Färgkod beige
Genomgångsmotstånd (6) ≤2 mΩ
Halogenfri true
Isolationshållfasthet 1010 Ω
Isoleringsmaterial PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnväg-kvalificerad)
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
Ledardiameter 2,5 mm²
Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2 Ja
Märkspänning (DIN EN 61984) 500 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984) 6 kV
Märkström (DIN EN 61984) 16 A
Material Kopparlegering
Märkspänning enligt UL/CSA 600 V AC/DC
Märkström (UR)
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 12
Märkström 20 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 14
Märkström 15 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 16
Märkström 10 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 18
Märkström 7 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 20
Märkström 5 A
Märkström (cUR)
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 12
Märkström 19,7 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 14
Märkström 15 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 16
Märkström 11,3 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 18
Märkström 10,3 A
Ledaranslutningsarea, genomsnitt AWG 20
Märkström 8 A
Nedsmutsningsgrad 3
Serie HE
Stickcykler Ag ≥ 500
Typ Hylsa
Yta Silver passiverad
Åtdragningsmoment max., huvudkontakt 0,55 Nm
Åtdragningsmoment min., huvudkontakt 0,5 Nm

Mått

Bredd 34 mm
Höjd hylsa 35,2 mm
Längd sockel 64 mm

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE Skruvanslutning
Avisoleringslängd PE-anslutning 10 mm
Klingmått slits (PE-anslutning) SD 0,8 x 4,0
Ledaranslutningsarea AWG (PE), max. AWG 12
Ledardiameter, AWG (PE), min. AWG 20
Montageskruv M 4
Märkarea 4 mm²
Tightening torque, max. PE connection 1,5 Nm
Tightening torque, min. PE connection 1,2 Nm

Utförande

Anslutningstyp Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 9 mm
BG 4
Byggstorlek 4
Genomgångsmotstånd (6) ≤2 mΩ
Klingmått Gr. PH1
Klingmått slits (skruvanslutning) SD 0,6 x 3,5
Klämskruv M 3
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, entrådig max. 2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, min. 0,5 mm²
Material Kopparlegering
Yta Silver passiverad
Åtdragningsmoment max., huvudkontakt 0,55 Nm
Åtdragningsmoment min., huvudkontakt 0,5 Nm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Teknisk dokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS DETNORVER
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E92202

Besläktade produkter

Art.nr.: 1203900000
Typ: HDC HE 10 MS
Utförande:
HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 10, Skruvanslutning, Byggstorlek: 4
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar