Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC HE 10 MS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Einsatz, Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, Schraubanschluss, Baugröße: 4
Best.-Nr. 1203900000
Art HDC HE 10 MS
GTIN (EAN) 4008190169916
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 64 mm
Tiefe (inch) 2,52 inch
Höhe 35,7 mm
Höhe (inch) 1,406 inch
Breite 34 mm
Breite (inch) 1,339 inch
Nettogewicht 65 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ammoniak, wässrig
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Benzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Benzol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Essigsäure, konzentriert
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kalilauge (Kaliumhydroxid)
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Methanol
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Motorenöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Lauge, verdünnt
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Außengebrauch
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Abmessungen

Breite 34 mm
Höhe Stecker 35,7 mm
Länge Sockel 64 mm

Allgemeine Daten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt 0,55 Nm
Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt 0,5 Nm
BG 4
Baugröße 4
Baureihe HE
Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 500 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) 6 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 16 A
Bemessungsstrom (UR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 12
Bemessungsstrom 20 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 15 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 16
Bemessungsstrom 10 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 18
Bemessungsstrom 7 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 20
Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsstrom (cUR)
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 12
Bemessungsstrom 19,7 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 14
Bemessungsstrom 15 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 16
Bemessungsstrom 11,3 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 18
Bemessungsstrom 10,3 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG AWG 20
Bemessungsstrom 8 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Farbe beige
Geringe Rauchentwicklung gemäß DIN EN 45545-2 Ja
Halogenfrei true
Isolationswiderstand 1010 Ω
Isolierstoff PC glasfaserverstärkt (UL-gelistet und Bahn-qualifiziert)
Isolierstoffgruppe IIIa
Leiteranschlussquerschnitt 2,5 mm²
Oberfläche Silber passiviert
Polzahl 10
Steckzyklen Ag ≥ 500
Typ Stift
Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Kupferlegierung

Anschlussdaten PE

Abisolierlänge PE-Anschluss 10 mm
Anschlussart PE Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss 1,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. PE-Anschluss 1,2 Nm
Befestigungsschraube M 4
Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Klingenmaß Schlitz (PE-Anschluss) SD 0,8 x 4,0
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG (PE), min. AWG 20

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss 9 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt 0,55 Nm
Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt 0,5 Nm
BG 4
Baugröße 4
Durchgangswiderstand ≤2 mΩ
Klemmschraube M 3
Klingenmaß Gr. PH1
Klingenmaß Schlitz (Schraubanschluss) SD 0,6 x 3,5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,5 mm²
Oberfläche Silber passiviert
Werkstoff Kupferlegierung

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Technische Dokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05
ECLASS 14.0 27-44-02-05

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1204100000
Art: HDC HE 10 FS
Ausfuehrung:
HDC - Einsatz, Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, Schraubanschluss, Baugröße: 4