Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAMPLE CH20M6 4/4 PCB
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, unmontiert, Breite: 6.3 mm
Best.-Nr. 1203290000
Art SAMPLE CH20M6 4/4 PCB
GTIN (EAN) 4032248985920
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114 mm
Tiefe (inch) 4,488 inch
Höhe 112,5 mm
Höhe (inch) 4,429 inch
Breite 6,3 mm
Breite (inch) 0,248 inch
Länge 0 mm
Nettogewicht 63,69 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Bemessungsdaten nach IEC

Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 13 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Isolierstoff PBT
Isolierstoffgruppe II
Kriechstromfestigkeit (CTI) 400 ≤ CTI <600
Oberfläche unbehandelt
Werkstoff Kunststoff, PA 66 GF 30

Allgemeine Daten

Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Tragschiene TS 35
Vergießbarkeit Nein

Bauform - IN-Anforderungen

Leiterplattenstärke 0,8 mm
Toleranz der Leiterplattenkontur ±0,1 mm
Toleranz der Leiterplattenstärke ±0,1 mm

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Kundenspezifische Aussparungen möglich Ja
Kundenspezifische Beschriftung möglich Ja
Kundenspezifischer Bestellprozess Siehe Anleitung unter "Downloads"

Baugruppeneigenschaften

Anzahl Anschlussebenen
Leiterplattenanzahl, max.
Polzahl 8
Art der LP-Kontaktierung Reflow
Anschlussart Zugbügel

Gehäuseeigenschaften

Schwenkdeckel montierbar Ja
Markierer integrierbar Ja
Aussparung als Vorbereitung für Funktionsschnittstelle integriert Nein
Anzahl Anschlussebenen
Polzahl 8

Anschlusssteckverbinder

Abisolierlänge 6 mm
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,5 Nm
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
eindrähtig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 2,5 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Leiterplattenkontur, Sperrzonen, sowie weitere Informationen für das Eindesignen der Leiterplatte sind in der Kategorie Anschlusstechnik bei den zugehörigen Stiftleisten in den Downloads zu finden.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-03-01
ECLASS 14.0 27-19-03-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1167190000
Art: SAMPLE CH20M12 2/2 PCB
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, unmontiert, Gehäuseset, Anschlusstechnik, Breite: 12.5 mm
 
Best.-Nr.: 1255820000
Art: SAMPLE CH20M17 3/3 PCB
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, unmontiert, Gehäuseset, Anschlusstechnik, Breite: 17.5 mm
 
Best.-Nr.: 1158390000
Art: SAMPLE CH20M22 2/2 PCB
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, unmontiert, Gehäuseset, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
 
Best.-Nr.: 1203350000
Art: SAMPLE CH20M45 22/22 PCB
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, unmontiert, Gehäuseset, Anschlusstechnik, Breite: 45 mm
 
Best.-Nr.: 1275810000
Art: SAMPLE CH20M67 222/222 PCB
Ausfuehrung:
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, unmontiert, Gehäuseset, Anschlusstechnik, Breite: 67.5 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile