HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile, Standard, con coperchio
N. d’ordine
1202500000
Tipo
HDC 06B ADLU
GTIN (EAN)
4008190889920
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
47 mm
Altezza (pollici)
1,85 inch
Larghezza
68 mm
Larghezza (pollici)
2,677 inch
Altezza di fissaggio
32 mm
Larghezza di fissaggio
70 mm
Peso netto
182 g
Temperature
Valori limite di temperatura
-40 °C ... 125 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistenza chimica
Sostanza
Acetone
Resistenza chimica
Resistente in certe condizioni
Sostanza
Olio di perforazione
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
Diesel
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
Alcool etilico
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
Olio per trasmissione
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
Olio idraulico
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
Refrigerante
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
Benzina di petrolio
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
Sudore
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
Benzina super
Resistenza chimica
Resistente in certe condizioni
Sostanza
Acqua
Resistenza chimica
Resistente
Sostanza
UV
Resistenza chimica
Instabile
Sostanza
Ozono
Resistenza chimica
Instabile
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6bI
Dati generali
Coppia di serraggio
1,2 Nm
Custodie EMC
No
Grado di protezione
IP65 (in condizione innestata)
Materiale base della custodia
alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio
Acciaio, inossidabile
Nota per classe di protezione
Classe di protezione con copertura protetta: IP 65
Superficie
Verniciatura a polvere
Dimensioni
Altezza Custodia B
29 mm
Altezza Zoccolo B1
6 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2
70 mm
Larghezza custodia C
43 mm
Larghezza zoccolo C1
45 mm
Lunghezza, custodie
60 mm
Esecuzione
Adatti per ModuPlug®
Sì
BG
3
Colore (RAL)
RAL 7035
Copertura
con coperchio
Coppia di serraggio
1,2 Nm
Esecuzione custodia
Base passante
Esecuzione sistema di chiusura
Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile
Forma
Standard
Grandezza
3
Guarnizione
NBR
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio
Parte inferiore
Tipo
Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio
Gancio longitudinale
del coperchio
con coperchio
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Durante il montaggio delle custodie, sincerarsi che la guarnizione piatta sia correttamente in sede.
HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard, senza coperchio
HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile, Standard
HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile, Standard
HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile, Standard, con coperchio
HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Standard, senza coperchio
HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile, Standard
HDC - Custodie, Grandezza: 3, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio longitudinale in basso, Gancio longitudinale non sostituibile, Standard
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.