HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal no reemplazable, Estándar
Código
1202100000
Tipo
HDC 06B ALU
GTIN (EAN)
4008190149369
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
29 mm
Altura (pulgadas)
1,142 inch
Anchura
68 mm
Anchura (pulgadas)
2,677 inch
Medida de fijación, altura
32 mm
Medida de fijación, anchura
70 mm
Peso neto
110 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite de perforación
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Diésel
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Refrigerante
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Inestable
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6bI
Datos generales
Carcasas EMC
No
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo
Acero inoxidable
Par de apriete
1,2 Nm
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP65 (enchufado)
Dimensiones
Altura capota B
29 mm
Altura de la base B1
5,5 mm
Anchura base C1
47 mm
Anchura capota C
43 mm
Distancia entre agujeros longitud A2
70 mm
Longitud, caja
60 mm
Versión
BG
3
Color (RAL)
RAL 7035
Diseño
Estándar
Grupo
3
Indicado para ModuPlug®
Sí
Junta
NBR
Par de apriete
1,2 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte inferior
Tapa
sin tapa
Tipo
Base abierta (paso)
Tipo de enclavamiento
Enclavamiento longitudinal
Versión, cajas
Base abierta
Versión, sistema de cierre
Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal no reemplazable
Indicación importante
Información de producto
Cuando monte las cajas, asegúrese de que la junta hermética esté correctamente colocada.
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal no reemplazable, Estándar, con tapa
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal no reemplazable, Estándar
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal no reemplazable, Estándar
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal no reemplazable, Estándar, con tapa
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Enclavamiento longitudinal no reemplazable, Estándar
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.