Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C6FP8LM0010M40M40-M
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
Best.-Nr. 1201270010
Typ IE-C6FP8LM0010M40M40-M
GTIN (EAN) 4032248984190
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 1 m
Länge (inch) 39,37 inch
Nettogewicht 52 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...60 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Verlegetemperatur 0 °C...50 °C

Allgemeine Standards

Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Normen

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51

Stecker

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung 50 V DC
Betriebsspannung (UL Rating) 30 V AC / 42.4 V DC
Charakteristische Impedanz 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Kapazität bei 1 kHz 46 nF/km
Kategorie <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kopplungsdämpfung bis 1000 MHz 80 dB
Kopplungswiderstand bei 10 MHz / m 5 mΩ
Signallaufzeitunterschied 2,5 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2.5 kV / DC für 2 s
Trennklasse nach EN 50174-2 d
Widerstandsdifferenz 5 %
Übertragungsrate 10 Gbit/s

Kabelaufbau

Anordnung Adern verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,04 mm
Litzen
Manteldurchmesser, max. 5,9 mm
Manteldurchmesser, min. 5,5 mm
Mantelfarbe magenta
Querschnitt 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Schirmung S/FTP
Schirmung Adernpaar Aluminiumfolie
Werkstoff Mantel LSZH
Überdeckung Schirmgeflecht 60 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius, min., einmalig 5 x Kabeldurchmesser
Farbe magenta
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-2-2, gemäß IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2

Stecker links

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CCLINK CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Länge:
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270002
Typ: IE-C6FP8LM0002M40M40-M
Länge: 0,2 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270003
Typ: IE-C6FP8LM0003M40M40-M
Länge: 0,3 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270005
Typ: IE-C6FP8LM0005M40M40-M
Länge: 0,5 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270015
Typ: IE-C6FP8LM0015M40M40-M
Länge: 1,5 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270020
Typ: IE-C6FP8LM0020M40M40-M
Länge: 2 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270030
Typ: IE-C6FP8LM0030M40M40-M
Länge: 3 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270040
Typ: IE-C6FP8LM0040M40M40-M
Länge: 4 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270050
Typ: IE-C6FP8LM0050M40M40-M
Länge: 5 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270100
Typ: IE-C6FP8LM0100M40M40-M
Länge: 10 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270150
Typ: IE-C6FP8LM0150M40M40-M
Länge: 15 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201270200
Typ: IE-C6FP8LM0200M40M40-M
Länge: 20 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Stecker rechts: RJ45 IP 20
Stecker links: RJ45 IP 20
Best.-Nr. : 1201380000
Typ: IE-C6FP8LM035CM40M40-M
Länge: 0,35 m
Ausführung:
Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.35 m