Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
KTB QL 765020 S4E0
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 200 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
N. d’ordine 1200830000
Tipo KTB QL 765020 S4E0
GTIN (EAN) 4032248983193
CPZ 1 Pezzo
Disponibile fino a 2015-11-24

Dimensioni e pesi

Profondità 200 mm
Profondità (pollici) 7,874 inch
Posizione verticale 762 mm
Altezza (pollici) 30 inch
Larghezza 508 mm
Larghezza (pollici) 20 inch
Altezza di fissaggio 508 mm
Larghezza di fissaggio 534 mm
Peso netto 19.200 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servizio) Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio
Altezza apertura di accesso 709 mm
Angolo di apertura coperchio 130 °
Campi di applicazione Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max. 155 kg
Dimensioni scatola 690x920x290
Dimensioni totali 762 x 559 x 210
Fissaggio dei componenti 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione IP66
Grado di protezione (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso 449 mm
Materiale acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni Silicone
Norme DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
Piastra a flangia No
Posizione bulloni PE Custodia lato C
Resistenza agli urti Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio 1,5 mm
Spessore del materiale della custodia 1,5 mm
Superficie lucidatura elettrochimica
Temperatura d'esercizio , max. 135 °C
Temperatura d'esercizio , min. -60 °C

Collegamenti a vite

M12 96 
M16 64 
M20 40 
M25 34 
M32 18 
M40 14 
M50
M63
M75

Collegamenti a vite a destra

M12 96 
M16 64 
M20 40 
M25 34 
M32 18 
M40 14 
M50
M63
M75

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12 70 
M16 48 
M20 32 
M25 26 
M32 14 
M40 12 
M50
M63
M75

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10 5x42
WDU 16 / ZDU 16 4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 7x82
WDU 35 / ZDU 35 3x26
WDU 4 / ZDU 4 6x69
WDU 6 / ZDU 6 5x52

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10 3x67
WDU 16 / ZDU 16 2x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x132
WDU 35 / ZDU 35 2x42
WDU 4 / ZDU 4 4x111
WDU 6 / ZDU 6 3x83

Messa a terra della custodia

Messa a terra, custodia, interna Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.

Numeri certificati custodia

Attestazione di conformità n. (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Certificato Nr. (CCOE) P461058_1
Certificato n. (INMETRO) IEX13.0006U
DEF |Condizioni di omologazione ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
N° Certificato (cULus) E243298
Numero del certificato custodia vuota (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Numero del certificato custodia vuota (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Numero del certificato custodia vuota (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) LMP 21.0016U
N° certificato (ATEX) KEMA10ATEX0046U
N° certificato (DNV) TAE000013S
N° certificato (IECEX) IECEXKEM10.0020
N° certificato UL 508A E223801
N° certificato UL Haz.Loc. E223792
N° certificato UL Ord.Loc. E243298
N° certificato scatola elettronica (NEPSI) 2020322303003289
N° certificato scatola morsettiera (AEx) E223792
N° certificato scatola morsettiera (ATEX) IBExU14ATEX1050
N° certificato scatola morsettiera (IECEx) IECEXIBE14.0013
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO) LMP 21.0017
N° certificato scatola morsettiera (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
N° certificato scatola morsettiera UL E223792

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E243298

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1200840000
Tipo: KTB QL 765020 S4E1
Versione:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
 
N. d’ordine: 1200850000
Tipo: KTB QL 765020 S4E2
Versione:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
 
N. d’ordine: 1200860000
Tipo: KTB QL 765020 S4E3
Versione:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
 
N. d’ordine: 1200870000
Tipo: KTB QL 765020 S4E4
Versione:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profondità: 200 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi