Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KTB QL 484820 S4E3
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam. 1200530000
Typ KTB QL 484820 S4E3
GTIN (EAN) 4032248983339
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 200 mm
Głębokość (cale) 7,874 inch
Wysokość 480 mm
Wysokość (cale) 18,898 inch
Szerokość 480 mm
Szerokość (cale) 18,898 inch
Wymiar mocowania wysokość 327 mm
Wymiar mocowania szerokość 536 mm
Masa netto 16 742 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135 °C
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca) Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Informacje ogólne

Grubość materiału kołnierza 3 mm
Grubość materiału obudowy 1,5 mm
Grubość materiału wieka 1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową
Normy DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Powierzchnia element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa Tak
Płyty kołnierzowe na dole, z lewej strony, z prawej strony
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max. 135 °C
Temperatura pracy, min. -60 °C
Wskazówka: stopień ochrony W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
kąt otwarcia wieko 130 °
maks. ładowność 92 kg
materiał uszczelniający Silikon
mocowanie do wbudowania 4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy 4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
otwór manipulacyjny szerokość 421 mm
otwór manipulacyjny wysokość 427 mm
pozycja sworznia PE Obudowa strona C
rozmiar klucza 10 mm
tworzywo stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność 7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
wymiary kartonu 640x680x290
wymiary ponad wszystkim 491 x 561 x 210

Numery certyfikatów obudowy

Atest zgodności (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Certyfikat nr (INMETRO) IEX17.0021
DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Nr certyfikatu (CCOE) P461058_1
Nr certyfikatu (DNV) TAE000013S
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXKEM10.0019
Nr certyfikatu (cULus) E243298
Nr certyfikatu UL 508A E223801
Nr certyfikatu UL Haz.Loc. E223792
Nr certyfikatu UL Ord.Loc. E243298
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX) IECEx IBE 14.0004U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO) LMP 21.0016U
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI) 2020322303003289
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx) E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) IBExU14ATEX1050
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) IECEXIBE14.0013
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) LMP 21.0017
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
nr certyfikatu (ATEX) KEMA10ATEX0051

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, wewnętrzne Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 2x39
WDU 16 / ZDU 16 2x33
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x78
WDU 35 / ZDU 35 1x25
WDU 4 / ZDU 4 3x65
WDU 6 / ZDU 6 3x49

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 3x39
WDU 16 / ZDU 16 2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x77
WDU 35 / ZDU 35 2x24
WDU 4 / ZDU 4 3x64
WDU 6 / ZDU 6 3x48

dławiki u góry / u dołu

M12 65 
M16 44 
M20 29 
M25 24 
M32 13 
M40 11 
M50
M63
M75

dławiki z prawej strony

M12 60 
M16 40 
M20 26 
M25 21 
M32 12 
M40 10 
M50
M63
M75

złącza śrubowe z lewej strony

M12 60 
M16 40 
M20 26 
M25 21 
M32 12 
M40 10 
M50
M63
M75

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E243298

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1200490000
Typ: KTB QL 484820 S4E0
Wersja:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1200510000
Typ: KTB QL 484820 S4E1
Wersja:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1200520000
Typ: KTB QL 484820 S4E2
Wersja:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1200540000
Typ: KTB QL 484820 S4E4
Wersja:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 480 mm, Szerokość: 480 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny