Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
KTB QL 352615 S4E1
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 350 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
N. d’ordine 1200120000
Tipo KTB QL 352615 S4E1
GTIN (EAN) 4032248982899
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 150 mm
Profondità (pollici) 5,905 inch
Posizione verticale 350 mm
Altezza (pollici) 13,78 inch
Larghezza 260 mm
Larghezza (pollici) 10,236 inch
Altezza di fissaggio 250 mm
Larghezza di fissaggio 286 mm
Peso netto 7.000 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servizio) Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio
Altezza apertura di accesso 297 mm
Angolo di apertura coperchio 130 °
Apertura della chiave 10 mm
Campi di applicazione Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max. 36 kg
Dimensioni scatola 450x510x240
Dimensioni totali 361 x 311 x 160
Fissaggio dei componenti 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione IP66
Grado di protezione (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso 201 mm
Materiale acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni Silicone
Montaggio della piastra a flangia Viti a testa esagonale M6 10 SW
Norme DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
Piastra a flangia
Piastre flangiate sotto
Posizione bulloni PE Custodia lato C
Resistenza agli urti Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio 1,5 mm
Spessore del materiale della custodia 1,5 mm
Spessore del materiale della flangia 3 mm
Superficie lucidatura elettrochimica
Temperatura d'esercizio , max. 135 °C
Temperatura d'esercizio , min. -60 °C

Collegamenti a vite

M12 23 
M16 13 
M20 11 
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Collegamenti a vite a destra

M12 23 
M16 13 
M20 11 
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12 20 
M16 11 
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10 2x17
WDU 16 / ZDU 16 1x14
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x34
WDU 35 / ZDU 35 1x11
WDU 4 / ZDU 4 2x29
WDU 6 / ZDU 6 2x22

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10 1x27
WDU 16 / ZDU 16 1x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x53
WDU 4 / ZDU 4 1x44
WDU 6 / ZDU 6 1x33

Messa a terra della custodia

Messa a terra, custodia, interna Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.

Numeri certificati custodia

Attestazione di conformità n. (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Certificato Nr. (CCOE) P461058_1
Certificato n. (INMETRO) IEX13.0009
DEF |Condizioni di omologazione ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
N° Certificato (cULus) E243298
Numero del certificato custodia vuota (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Numero del certificato custodia vuota (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Numero del certificato custodia vuota (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) LMP 21.0016U
N° certificato (ATEX) KEMA10ATEX0050
N° certificato (DNV) TAE000013S
N° certificato (IECEX) IECEXKEM10.0019
N° certificato UL 508A E223801
N° certificato UL Haz.Loc. E223792
N° certificato UL Ord.Loc. E243298
N° certificato scatola elettronica (NEPSI) 2020322303003289
N° certificato scatola morsettiera (AEx) E223792
N° certificato scatola morsettiera (ATEX) IBExU14ATEX1050
N° certificato scatola morsettiera (IECEx) IECEXIBE14.0013
N° certificato scatola morsettiera (INMETRO) LMP 21.0017
N° certificato scatola morsettiera (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
N° certificato scatola morsettiera UL E223792

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E243298

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1200110000
Tipo: KTB QL 352615 S4E0
Versione:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 350 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
 
N. d’ordine: 1200130000
Tipo: KTB QL 352615 S4E2
Versione:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 350 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
 
N. d’ordine: 1200140000
Tipo: KTB QL 352615 S4E3
Versione:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 350 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
 
N. d’ordine: 1200150000
Tipo: KTB QL 352615 S4E4
Versione:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 350 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi