Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KTB QL 262620 S4E4
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 260 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. 1199990000
Art KTB QL 262620 S4E4
GTIN (EAN) 4032248982776
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 200 mm
Tiefe (inch) 7,874 inch
Höhe 260 mm
Höhe (inch) 10,236 inch
Breite 260 mm
Breite (inch) 10,236 inch
Befestigungsmaß Höhe 170 mm
Befestigungsmaß Breite 316 mm
Nettogewicht 8.845 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb) Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Allgemeine Angaben

Abmaße Karton 320x455x290
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckelbefestigung Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
Dichtungsmaterial Silikon
Einbaubefestigung 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte Ja
Flanschplatten unten, oben, links, rechts
Flanschplattenbefestigung M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung 4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel 1,5 mm
Materialstärke Flansch 3 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Maße über alles 282 x 341 x 210
Normen DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche elektropoliert
Position PE Bolzen Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite 10 mm
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite 201 mm
Zugangsöffnung Höhe 207 mm
max. Zuladung 27 kg
Öffnungswinkel Deckel 130 °

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x17
WDU 16 / ZDU 16 1x14
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x34
WDU 4 / ZDU 4 1x29
WDU 6 / ZDU 6 1x22

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 1x18
WDU 16 / ZDU 16 1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x35
WDU 4 / ZDU 4 1x30
WDU 6 / ZDU 6 1x22

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse intern angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel

Verschraubungen links

M12 25 
M16 16 
M20 11 
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen oben / unten

M12 33 
M16 22 
M20 14 
M25 12 
M32
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen rechts

M12 25 
M16 16 
M20 11 
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX) KEMA10ATEX0046U
Zertifikat-Nr. (CCOE) P461058_1
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXKEM10.0015U
Zertifikat-Nr. (INMETRO) IEX13.0006U
Zertifikat-Nr. (cULus) E243298
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI) 2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc. E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc. E243298
Zulassungsumgebung ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E243298

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1199950000
Art: KTB QL 262620 S4E0
Ausfuehrung:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 260 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1199960000
Art: KTB QL 262620 S4E1
Ausfuehrung:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 260 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1199970000
Art: KTB QL 262620 S4E2
Ausfuehrung:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 260 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1199980000
Art: KTB QL 262620 S4E3
Ausfuehrung:
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 260 mm, Breite: 260 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber