Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KTB FS 987420 S4E3
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 980 mm, Szerokość: 740 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam. 1196730000
Typ KTB FS 987420 S4E3
GTIN (EAN) 4032248979271
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 200 mm
Głębokość (cale) 7,874 inch
Wysokość 980 mm
Wysokość (cale) 38,583 inch
Szerokość 740 mm
Szerokość (cale) 29,134 inch
Wymiar mocowania wysokość 625 mm
Wymiar mocowania szerokość 796 mm
Masa netto 34 200 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135 °C
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca) Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Informacje ogólne

Grubość materiału kołnierza 3 mm
Grubość materiału obudowy 1,5 mm
Grubość materiału wieka 1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka M6 wkręty o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
Moment dokręcania śrub wieka 2,5 Nm
Normy DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Powierzchnia element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa Tak
Płyty kołnierzowe na dole, z lewej strony, z prawej strony
Stopień ochrony IP66, IP67
Stopień ochrony (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max. 135 °C
Temperatura pracy, min. -60 °C
Wskazówka: stopień ochrony W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
liczba śrub mocujących wieko 10 
maks. ładowność 290 kg
materiał uszczelniający Silikon
mocowanie do wbudowania 4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy 4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
otwór manipulacyjny szerokość 688 mm
otwór manipulacyjny wysokość 928 mm
pozycja sworznia PE Obudowa strona C
rozmiar klucza 10 mm
tworzywo stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność 7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
wymiary kartonu 925x1130x240
wymiary ponad wszystkim 991 x 821 x 208,5

Numery certyfikatów obudowy

Atest zgodności (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Certyfikat nr (INMETRO) IEX17.0020U
DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Nr certyfikatu (DNV) TAE000013S
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXKEM10.0015U
Nr certyfikatu (cULus) E256877
Nr certyfikatu UL 508A E223801
Nr certyfikatu UL Haz.Loc. E223792
Nr certyfikatu UL Ord.Loc. E243298
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX) IECEx IBE 14.0004U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO) LMP 21.0016U
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI) 2020322303003289
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx) E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) IBExU14ATEX1050
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) IECEXIBE14.0013
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) LMP 21.0017
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
nr certyfikatu (ATEX) KEMA10ATEX0046U

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, wewnętrzne Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie, śruba uziemiająca M10 w obudowie

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 4x88
WDU 16 / ZDU 16 4x74
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 6x174
WDU 35 / ZDU 35 3x55
WDU 4 / ZDU 4 6x146
WDU 6 / ZDU 6 5x110

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 6x64
WDU 16 / ZDU 16 5x54
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 9x127
WDU 35 / ZDU 35 4x40
WDU 4 / ZDU 4 8x106
WDU 6 / ZDU 6 7x80

dławiki u góry / u dołu

M12 96 
M16 64 
M20 42 
M25 36 
M32 20 
M40 16 
M50
M63
M75

dławiki z prawej strony

M12 126 
M16 84 
M20 54 
M25 48 
M32 26 
M40 22 
M50 10 
M63
M75

złącza śrubowe z lewej strony

M12 126 
M16 84 
M20 54 
M25 48 
M32 26 
M40 22 
M50 10 
M63
M75

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E256877

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1196700000
Typ: KTB FS 987420 S4E0
Wersja:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 980 mm, Szerokość: 740 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1196710000
Typ: KTB FS 987420 S4E1
Wersja:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 980 mm, Szerokość: 740 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1196720000
Typ: KTB FS 987420 S4E2
Wersja:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 980 mm, Szerokość: 740 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1196740000
Typ: KTB FS 987420 S4E4
Wersja:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 980 mm, Szerokość: 740 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny