Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Flexibles Scharnier (Multi Hinge) – Klippon® TB MH – Edelstahl
Vorreiberschloss (Quarter Lock) – Klippon® TB QL – Edelstahl
Befestigungsschraube (Fixing Screw) – Klippon® TB FS – Edelstahl
Zubehör - Klippon® TB
Klippon® TB FS 229 x 152 x 133mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 260 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 150mm
Klippon® TB FS 306 x 306 x 200mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 150mm
Klippon® TB FS 350 x 260 x 200mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 150mm
Klippon® TB FS 400 x 300 x 200mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 150mm
Klippon® TB FS 458 x 382 x 200mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 150mm
Klippon® TB FS 480 x 480 x 200mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 150mm
Klippon® TB FS 550 x 350 x 200mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 150mm
Klippon® TB FS 620 x 450 x 200mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 150mm
Klippon® TB FS 762 x 508 x 200mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 150mm
Klippon® TB FS 914 x 610 x 200mm
Klippon® TB FS 980 x 740 x 200mm
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
1196490000
Art
KTB FS 624520 S4E4
GTIN (EAN)
4032248978960
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
200 mm
Tiefe (inch)
7,874 inch
Höhe
620 mm
Höhe (inch)
24,409 inch
Breite
450 mm
Breite (inch)
17,716 inch
Befestigungsmaß Höhe
450 mm
Befestigungsmaß Breite
506 mm
Nettogewicht
16.000 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Allgemeine Angaben
Abmaße Karton
630x770x290
Anzahl Deckelschrauben
6
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, oben, links, rechts
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
642 x 531 x 208,5
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite
10 mm
Schutzart
IP66, IP67
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
398 mm
Zugangsöffnung Höhe
590 mm
max. Zuladung
112 kg
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
4x36
WDU 16 / ZDU 16
3x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x71
WDU 35 / ZDU 35
2x22
WDU 4 / ZDU 4
5x59
WDU 6 / ZDU 6
4x45
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x53
WDU 16 / ZDU 16
2x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x105
WDU 35 / ZDU 35
1x33
WDU 4 / ZDU 4
3x88
WDU 6 / ZDU 6
3x66
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel, durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil
Verschraubungen links
M12
80
M16
54
M20
36
M25
30
M32
17
M40
14
M50
6
M63
5
M75
4
Verschraubungen oben / unten
M12
63
M16
42
M20
27
M25
23
M32
12
M40
10
M50
4
M63
4
M75
3
Verschraubungen rechts
M12
80
M16
54
M20
36
M25
30
M32
17
M40
14
M50
6
M63
5
M75
4
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0048
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXKEM10.0017
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
IEX17.0021
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A
E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
E243298
Zulassungsumgebung
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Best.-Nr.:
1196450000
Art:
KTB FS 624520 S4E0
Ausfuehrung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
1196460000
Art:
KTB FS 624520 S4E1
Ausfuehrung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
1196470000
Art:
KTB FS 624520 S4E2
Ausfuehrung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
1196480000
Art:
KTB FS 624520 S4E3
Ausfuehrung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Ausfuehrung
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
1196490000
Art
KTB FS 624520 S4E4
GTIN (EAN)
4032248978960
VPE
1 Stück
Tiefe
200 mm
Tiefe (inch)
7,874 inch
Höhe
620 mm
Höhe (inch)
24,409 inch
Breite
450 mm
Breite (inch)
17,716 inch
Befestigungsmaß Höhe
450 mm
Befestigungsmaß Breite
506 mm
Nettogewicht
16.000 g
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Abmaße Karton
630x770x290
Anzahl Deckelschrauben
6
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, oben, links, rechts
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
642 x 531 x 208,5
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite
10 mm
Schutzart
IP66, IP67
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
398 mm
Zugangsöffnung Höhe
590 mm
max. Zuladung
112 kg
WDU 10 / ZDU 10
4x36
WDU 16 / ZDU 16
3x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x71
WDU 35 / ZDU 35
2x22
WDU 4 / ZDU 4
5x59
WDU 6 / ZDU 6
4x45
WDU 10 / ZDU 10
2x53
WDU 16 / ZDU 16
2x44
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x105
WDU 35 / ZDU 35
1x33
WDU 4 / ZDU 4
3x88
WDU 6 / ZDU 6
3x66
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel, durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil
M12
80
M16
54
M20
36
M25
30
M32
17
M40
14
M50
6
M63
5
M75
4
M12
63
M16
42
M20
27
M25
23
M32
12
M40
10
M50
4
M63
4
M75
3
M12
80
M16
54
M20
36
M25
30
M32
17
M40
14
M50
6
M63
5
M75
4
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX)
KEMA10ATEX0048
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXKEM10.0017
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
IEX17.0021
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A
E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
E243298
Zulassungsumgebung
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Zulassungen
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Best.-Nr.:
1196450000
Art:
KTB FS 624520 S4E0
Ausfuehrung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
1196460000
Art:
KTB FS 624520 S4E1
Ausfuehrung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
1196470000
Art:
KTB FS 624520 S4E2
Ausfuehrung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
1196480000
Art:
KTB FS 624520 S4E3
Ausfuehrung:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.