Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam.
1196170000
Typ
KTB FS 453820 S4E2
GTIN (EAN)
4032248978786
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
200 mm
Głębokość (cale)
7,874 inch
Wysokość
458 mm
Wysokość (cale)
18,031 inch
Szerokość
382 mm
Szerokość (cale)
15,039 inch
Wymiar mocowania wysokość
305 mm
Wymiar mocowania szerokość
408 mm
Masa netto
9 747 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...135 °C
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca)
Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Informacje ogólne
Grubość materiału kołnierza
3 mm
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej
Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka
M6 wkręty o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Powierzchnia
element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole, u góry
Stopień ochrony
IP66, IP67
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
Wskazówka: stopień ochrony
W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
70 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
otwór manipulacyjny szerokość
352 mm
otwór manipulacyjny wysokość
428 mm
pozycja sworznia PE
Obudowa strona C
rozmiar klucza
10 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność
7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
wymiary kartonu
580x620x290
wymiary ponad wszystkim
480 x 433 x 208,5
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS06
Certyfikat nr (INMETRO)
IEX13.0006U
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS03
Nr certyfikatu (DNV)
TAE000013S
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXKEM10.0015U
Nr certyfikatu (cULus)
E256877
Nr certyfikatu UL 508A
E223801
Nr certyfikatu UL Haz.Loc.
E223792
Nr certyfikatu UL Ord.Loc.
E243298
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa
E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)
IECEx IBE 14.0004U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO)
LMP 21.0016U
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI)
2020322303003289
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx)
E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)
LMP 21.0017
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
nr certyfikatu (ATEX)
KEMA10ATEX0050
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie, śruba uziemiająca M10 w obudowie
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 458 mm, Szerokość: 382 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.