Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KTB FS 221513 S4E2
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 229 mm, Szerokość: 152 mm, Głębokość: 133 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam. 1195670000
Typ KTB FS 221513 S4E2
GTIN (EAN) 4032248978519
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 133 mm
Głębokość (cale) 5,236 inch
Wysokość 229 mm
Wysokość (cale) 9,016 inch
Szerokość 152 mm
Szerokość (cale) 5,984 inch
Wymiar mocowania wysokość 152 mm
Wymiar mocowania szerokość 178 mm
Masa netto 4 200 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135 °C
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca) Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Informacje ogólne

Grubość materiału kołnierza 3 mm
Grubość materiału obudowy 1,5 mm
Grubość materiału wieka 1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka M6 wkręty o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
Moment dokręcania śrub wieka 2,5 Nm
Normy DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Powierzchnia element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa Tak
Płyty kołnierzowe na dole, u góry
Stopień ochrony IP66, IP67
Stopień ochrony (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max. 135 °C
Temperatura pracy, min. -60 °C
Wskazówka: stopień ochrony W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
liczba śrub mocujących wieko
maks. ładowność 14 kg
materiał uszczelniający Silikon
mocowanie do wbudowania 4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy 4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
otwór manipulacyjny szerokość 122 mm
otwór manipulacyjny wysokość 199 mm
pozycja sworznia PE Obudowa strona C
rozmiar klucza 10 mm
tworzywo stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność 7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
wymiary kartonu 350x390x220
wymiary ponad wszystkim 251 x 203 x 141,5

Numery certyfikatów obudowy

Atest zgodności (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Certyfikat nr (INMETRO) IEX17.0020U
DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Nr certyfikatu (DNV) TAE000013S
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXKEM10.0015U
Nr certyfikatu (cULus) E256877
Nr certyfikatu UL 508A E223801
Nr certyfikatu UL Haz.Loc. E223792
Nr certyfikatu UL Ord.Loc. E243298
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX) IECEx IBE 14.0004U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO) LMP 21.0016U
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI) 2020322303003289
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx) E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) IBExU14ATEX1050
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) IECEXIBE14.0013
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) LMP 21.0017
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
nr certyfikatu (ATEX) KEMA10ATEX0046U

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, wewnętrzne Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie, śruba uziemiająca M10 w obudowie

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 1x13
WDU 16 / ZDU 16 1x11
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x29
WDU 35 / ZDU 35 1x8
WDU 4 / ZDU 4 1x22
WDU 6 / ZDU 6 1x16

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 1x7
WDU 16 / ZDU 16 1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x15
WDU 35 / ZDU 35 1x3
WDU 4 / ZDU 4 1x13
WDU 6 / ZDU 6 1x9

dławiki u góry / u dołu

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

dławiki z prawej strony

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

złącza śrubowe z lewej strony

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E256877

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1195650000
Typ: KTB FS 221513 S4E0
Wersja:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 229 mm, Szerokość: 152 mm, Głębokość: 133 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1195660000
Typ: KTB FS 221513 S4E1
Wersja:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 229 mm, Szerokość: 152 mm, Głębokość: 133 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1195680000
Typ: KTB FS 221513 S4E3
Wersja:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 229 mm, Szerokość: 152 mm, Głębokość: 133 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1195690000
Typ: KTB FS 221513 S4E4
Wersja:
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 229 mm, Szerokość: 152 mm, Głębokość: 133 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny