Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KTB MH 987420 S4E1
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 980 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. 1195610000
Typ KTB MH 987420 S4E1
GTIN (EAN) 4032248978380
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 200 mm
Tiefe (inch) 7,874 inch
Höhe 980 mm
Höhe (inch) 38,583 inch
Breite 740 mm
Breite (inch) 29,134 inch
Befestigungsmaß Höhe 625 mm
Befestigungsmaß Breite 766 mm
Nettogewicht 32.855 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb) Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Allgemeine Angaben

Abmaße Karton 925x1130x240
Anzahl Deckelschrauben 12 
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte Ja
Flanschplatten unten
Flanschplattenbefestigung M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung 4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel 1,5 mm
Materialstärke Flansch 3 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Maße über alles 991 x 791 x 215
Normen DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche elektropoliert
Position PE Bolzen Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite 10 mm
Schutzart IP66, IP67
Schutzart (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite 681 mm
Zugangsöffnung Höhe 927 mm
max. Zuladung 290 kg
Öffnungswinkel Deckel 130 °

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 6x63
WDU 16 / ZDU 16 5x51
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 9x127
WDU 35 / ZDU 35 4x38
WDU 4 / ZDU 4 8x99
WDU 6 / ZDU 6 7x78

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 4x85
WDU 16 / ZDU 16 4x72
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 6x174
WDU 35 / ZDU 35 3x54
WDU 4 / ZDU 4 6x146
WDU 6 / ZDU 6 5x108

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse Deckel angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil
Erdung Gehäuse intern angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel

Verschraubungen links

M12 126 
M16 84 
M20 54 
M25 48 
M32 26 
M40 22 
M50 10 
M63
M75

Verschraubungen oben / unten

M12 96 
M16 64 
M20 42 
M25 36 
M32 20 
M40 16 
M50
M63
M75

Verschraubungen rechts

M12 126 
M16 84 
M20 54 
M25 48 
M32 26 
M40 22 
M50 10 
M63
M75

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX) PTB11ATEX2019
Zertifikat-Nr. (CCOE) P461058_1
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXPTB11.0071
Zertifikat-Nr. (INMETRO) IEX17.0021
Zertifikat-Nr. (cULus) E243298
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI) 2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc. E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc. E243298
Zulassungsumgebung ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM IECEXPTB INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI PTBATEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E243298

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1195600000
Typ: KTB MH 987420 S4E0
Ausführung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 980 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1195620000
Typ: KTB MH 987420 S4E2
Ausführung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 980 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1195630000
Typ: KTB MH 987420 S4E3
Ausführung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 980 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr. : 1195640000
Typ: KTB MH 987420 S4E4
Ausführung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 980 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber