Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KTB MH 916120 S4E3
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 914 mm, Szerokość: 610 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam. 1195580000
Typ KTB MH 916120 S4E3
GTIN (EAN) 4032248978076
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 200 mm
Głębokość (cale) 7,874 inch
Wysokość 914 mm
Wysokość (cale) 35,984 inch
Szerokość 610 mm
Szerokość (cale) 24,016 inch
Wymiar mocowania wysokość 559 mm
Wymiar mocowania szerokość 666 mm
Masa netto 26 400 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135 °C
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca) Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Informacje ogólne

Grubość materiału kołnierza 3 mm
Grubość materiału obudowy 1,5 mm
Grubość materiału wieka 1,5 mm
Mocowanie płytki kołnierzowej Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka 4 zawiasy i wkręty M6 o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
Moment dokręcania śrub wieka 2,5 Nm
Normy DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Pokrywa Tak
Powierzchnia element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa Tak
Płyty kołnierzowe na dole, z lewej strony, z prawej strony
Stopień ochrony IP66, IP67
Stopień ochrony (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max. 135 °C
Temperatura pracy, min. -60 °C
Wskazówka: stopień ochrony W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
kąt otwarcia wieko 130 °
liczba śrub mocujących wieko 12 
maks. ładowność 223 kg
materiał uszczelniający Silikon
mocowanie do wbudowania 4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy 4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
otwór manipulacyjny szerokość 551 mm
otwór manipulacyjny wysokość 861 mm
pozycja sworznia PE Obudowa strona C
rozmiar klucza 10 mm
tworzywo stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność 7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
wymiary kartonu 800x1070x290
wymiary ponad wszystkim 925 x 691 x 215

Numery certyfikatów obudowy

Atest zgodności (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Certyfikat nr (INMETRO) IEX17.0020U
DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Nr certyfikatu (CCOE) P461058_1
Nr certyfikatu (DNV) TAE000013S
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXPTB11.0071
Nr certyfikatu (cULus) E243298
Nr certyfikatu UL 508A E223801
Nr certyfikatu UL Haz.Loc. E223792
Nr certyfikatu UL Ord.Loc. E243298
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX) IECEx IBE 14.0004U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO) LMP 21.0016U
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI) 2020322303003289
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx) E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) IBExU14ATEX1050
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) IECEXIBE14.0013
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) LMP 21.0017
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
nr certyfikatu (ATEX) PTB11ATEX2019

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, wewnętrzne Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 3x85
WDU 16 / ZDU 16 3x66
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 5x157
WDU 35 / ZDU 35 2x49
WDU 4 / ZDU 4 4x132
WDU 6 / ZDU 6 4x100

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 6x50
WDU 16 / ZDU 16 5x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 8x99
WDU 35 / ZDU 35 4x30
WDU 4 / ZDU 4 7x80
WDU 6 / ZDU 6 7x62

dławiki u góry / u dołu

M12 88 
M16 58 
M20 38 
M25 33 
M32 18 
M40 15 
M50
M63
M75

dławiki z prawej strony

M12 116 
M16 80 
M20 52 
M25 42 
M32 24 
M40 20 
M50
M63
M75

złącza śrubowe z lewej strony

M12 116 
M16 80 
M20 52 
M25 42 
M32 24 
M40 20 
M50
M63
M75

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM IECEXPTB INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI PTBATEX UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E243298

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1195550000
Typ: KTB MH 916120 S4E0
Wersja:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 914 mm, Szerokość: 610 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1195560000
Typ: KTB MH 916120 S4E1
Wersja:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 914 mm, Szerokość: 610 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1195570000
Typ: KTB MH 916120 S4E2
Wersja:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 914 mm, Szerokość: 610 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
 
Nr zam.: 1195590000
Typ: KTB MH 916120 S4E4
Wersja:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 914 mm, Szerokość: 610 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny