Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KTB MH 916115 S4N1
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 914 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), unbehandelt, silber
Best.-Nr. 1195510002
Art KTB MH 916115 S4N1
GTIN (EAN) 4050118105315
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 150 mm
Tiefe (inch) 5,905 inch
Höhe 914 mm
Höhe (inch) 35,984 inch
Breite 610 mm
Breite (inch) 24,016 inch
Befestigungsmaß Höhe 559 mm
Befestigungsmaß Breite 636 mm
Nettogewicht 29.117,668 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb) Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Allgemeine Angaben

Abmaße Karton 800 x 1070 x 240
Anzahl Deckelschrauben 12 
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte Ja
Flanschplatten unten
Flanschplattenbefestigung M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung 4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel 1,5 mm
Materialstärke Flansch 3 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Maße über alles 925 x 661 x 165
Normen DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche unbehandelt
Position PE Bolzen Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite 10 mm
Schutzart IP66, IP67
Schutzart (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite 551 mm
Zugangsöffnung Höhe 861 mm
max. Zuladung 223 kg
Öffnungswinkel Deckel 130 °

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 6x50
WDU 16 / ZDU 16 5x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 8x99
WDU 35 / ZDU 35 4x30
WDU 4 / ZDU 4 7x80
WDU 6 / ZDU 6 7x62

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 3x85
WDU 16 / ZDU 16 3x66
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 5x157
WDU 35 / ZDU 35 2x49
WDU 4 / ZDU 4 4x132
WDU 6 / ZDU 6 4x100

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse intern angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel

Verschraubungen links

M12 70 
M16 40 
M20 34 
M25 14 
M32 12 
M40 10 
M50
M63
M75

Verschraubungen oben / unten

M12 53 
M16 29 
M20 25 
M25 11 
M32
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen rechts

M12 70 
M16 40 
M20 34 
M25 14 
M32 12 
M40 10 
M50
M63
M75

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Zertifikat-Nr. (ATEX) PTB11ATEX2019
Zertifikat-Nr. (CCOE) P461058_1
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXPTB11.0071
Zertifikat-Nr. (INMETRO) IEX17.0020U
Zertifikat-Nr. (cULus) E243298
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI) 2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc. E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc. E243298
Zulassungsumgebung ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Mindestbestellmenge (5 Stück)

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM IECEXPTB INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI PTBATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E243298

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1195500000
Art: KTB MH 916115 S4E0
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 914 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1195510000
Art: KTB MH 916115 S4E1
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 914 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1195520000
Art: KTB MH 916115 S4E2
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 914 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1195530000
Art: KTB MH 916115 S4E3
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 914 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1195540000
Art: KTB MH 916115 S4E4
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 914 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 150 mm, Flanschplatten: unten, oben, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile