Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 762 mm, Breite: 508 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
1195480000
Art
KTB MH 765020 S4E3
GTIN (EAN)
4032248978410
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
200 mm
Tiefe (inch)
7,874 inch
Höhe
762 mm
Höhe (inch)
30 inch
Breite
508 mm
Breite (inch)
20 inch
Befestigungsmaß Höhe
508 mm
Befestigungsmaß Breite
564 mm
Nettogewicht
21.200 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Allgemeine Angaben
Abmaße Karton
690x920x290
Anzahl Deckelschrauben
10
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, links, rechts
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
773 x 589 x 215
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite
10 mm
Schutzart
IP66, IP67
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
449 mm
Zugangsöffnung Höhe
709 mm
max. Zuladung
155 kg
Öffnungswinkel Deckel
130 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
5x39
WDU 16 / ZDU 16
4x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
7x78
WDU 35 / ZDU 35
3x24
WDU 4 / ZDU 4
6x64
WDU 6 / ZDU 6
5x48
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
3x65
WDU 16 / ZDU 16
2x53
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x128
WDU 35 / ZDU 35
2x40
WDU 4 / ZDU 4
4x107
WDU 6 / ZDU 6
3x80
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Verschraubungen links
M12
96
M16
64
M20
40
M25
34
M32
18
M40
14
M50
6
M63
6
M75
4
Verschraubungen oben / unten
M12
70
M16
48
M20
32
M25
26
M32
14
M40
12
M50
5
M63
4
M75
3
Verschraubungen rechts
M12
96
M16
64
M20
40
M25
34
M32
18
M40
14
M50
6
M63
6
M75
4
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX)
PTB11ATEX2019
Zertifikat-Nr. (CCOE)
P461058_1
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXPTB11.0071
Zertifikat-Nr. (INMETRO)
IEX13.0007
Zertifikat-Nr. (cULus)
E243298
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI)
2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL)
E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO)
LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO)
LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A
E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc.
E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc.
E243298
Zulassungsumgebung
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten, links, rechts
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Maße über alles
773 x 589 x 215
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.