Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 620 mm, Bredd: 450 mm, Djup: 200 mm, Flänsplattor: nedre, övre, vänster, höger, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver
Art.nr.
1195390000
Typ
KTB MH 624520 S4E4
GTIN (EAN)
4032248978205
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
200 mm
Byggdjup (tum)
7,874 inch
Höjd
620 mm
Bygghöjd (tum)
24,409 inch
Bredd
450 mm
Byggbredd (tum)
17,716 inch
Montagemått höjd
450 mm
Montagemått bredd
506 mm
Nettovikt
20 350 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-60 °C...135 °C
Anmärkning: omgivningstemperatur (service)
För användning i temperaturområdet över 105°C är IP-klassen begränsad till IP66.
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Allmänna uppgifter
Anmärkning: Skyddsklass
Vid användning i temperatur över 105 °C är kapslingsklassen begränsad till IP 66.
Antal lockskruvar
8
Användningsområden
Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore
Driftstemperatur, max
135 °C
Driftstemperatur, min.
-60 °C
Fastsättning av lock
4 gängjärn och M6 sexkantspårskruvar SW10
Flänsplattor
nedre, övre, vänster, höger
Flänsplåt
Ja
Kapslingens fastsättning
4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2 spår- och 2 korsformade montagefötter)
Kartongmått
630x770x290
Komponentfastsättning
4,6 resp. 9 bultar M6 innergänga
Lock
Ja
Material
Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Materialtjocklek fläns
3 mm
Materialtjocklek kapsling
1,5 mm
Materialtjocklek lock
1,5 mm
Montering av flänsplatta
M6 sexkantsskruvar 10 SW
Normer
DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nyckelbredd
10 mm
Position PE-skruv
Kapslingssida C
Skyddsklass
IP66, IP67
Skyddsklass (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Slagtålighet
7 J ATEX-Version, 10 J standardversion
Tätningsmaterial
Silikon
Totalmått
642 x 531 x 215
Vridmoment för lockskruvar
2,5 Nm
Yta
elektropolerad
max. last
112 kg
Åtkomstöppning Bredd
391 mm
Åtkomstöppning Höjd
567 mm
Öppningsvinkel lock
130 °
Bestyckning horisontal
WDU 10 / ZDU 10
4x33
WDU 16 / ZDU 16
3x26
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x65
WDU 35 / ZDU 35
2x20
WDU 4 / ZDU 4
5x54
WDU 6 / ZDU 6
4x41
Bestyckning vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x49
WDU 16 / ZDU 16
2x42
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x101
WDU 35 / ZDU 35
1x31
WDU 4 / ZDU 4
3x83
WDU 6 / ZDU 6
3x62
Certifikatnummer kapsling
Certifikat nr. (ATEX)
PTB11ATEX2019
Certifikat nr. (IECEX)
IECEXPTB11.0071
Certifikat-Nr. (INMETRO)
IEX13.0007
Certifikat-Nr. (cULus)
E243298
Certifikat-nr (CCOE)
P461058_1
Certifikat-nr (DNV)
TAE000013S
Certifikat-nr. för UL 508A
E223801
Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.
E223792
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.
E243298
Certifikat-nr. för UL plintbox
E223792
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)
2020322303003289
Certifikat-nr. för plintbox (AEx)
E223792
Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Certifikat-nr. för plintbox (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)
LMP 21.0017
Certifikat-nr. för plintbox (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Certifikatnummer för tom kapsling (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)
LMP 21.0016U
DEF |Villkor för godkännande
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Förskruvningar
M12
80
M16
54
M20
36
M25
30
M32
17
M40
14
M50
6
M63
5
M75
4
Förskruvningar höger
M12
80
M16
54
M20
36
M25
30
M32
17
M40
14
M50
6
M63
5
M75
4
Förskruvningar uppe / nere
M12
63
M16
42
M20
27
M25
23
M32
12
M40
10
M50
4
M63
4
M75
3
Jordning kapsling
Jordning, kapsling, extern
Kontinuerlig M10 jordbult i kapslingsunderdel
Jordning, kapsling, intern
Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.
Jordning, kapsling, lock
Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Vid användning i temperatur över 105 °C är kapslingsklassen begränsad till IP 66.
Antal lockskruvar
8
Användningsområden
Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore
Driftstemperatur, max
135 °C
Driftstemperatur, min.
-60 °C
Fastsättning av lock
4 gängjärn och M6 sexkantspårskruvar SW10
Flänsplattor
nedre, övre, vänster, höger
Flänsplåt
Ja
Kapslingens fastsättning
4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2 spår- och 2 korsformade montagefötter)
Kartongmått
630x770x290
Komponentfastsättning
4,6 resp. 9 bultar M6 innergänga
Lock
Ja
Material
Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Materialtjocklek fläns
3 mm
Materialtjocklek kapsling
1,5 mm
Materialtjocklek lock
1,5 mm
Montering av flänsplatta
M6 sexkantsskruvar 10 SW
Normer
DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.