Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KTB MH 453820 S4E2
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 458 mm, Breite: 382 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr. 1195070000
Art KTB MH 453820 S4E2
GTIN (EAN) 4032248977796
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 200 mm
Tiefe (inch) 7,874 inch
Höhe 458 mm
Höhe (inch) 18,031 inch
Breite 382 mm
Breite (inch) 15,039 inch
Befestigungsmaß Höhe 305 mm
Befestigungsmaß Breite 408 mm
Nettogewicht 13.000 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb) Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Allgemeine Angaben

Abmaße Karton 580x620x290
Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -60 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte Ja
Flanschplatten unten, oben
Flanschplattenbefestigung M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung 4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C, wird der IP Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel 1,5 mm
Materialstärke Flansch 3 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Maße über alles 480 x 433 x 215
Normen DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche elektropoliert
Position PE Bolzen Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schlüsselweite 10 mm
Schutzart IP66, IP67
Schutzart (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite 323 mm
Zugangsöffnung Höhe 405 mm
max. Zuladung 70 kg
Öffnungswinkel Deckel 130 °

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 2x27
WDU 16 / ZDU 16 2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x54
WDU 35 / ZDU 35 1x17
WDU 4 / ZDU 4 3x46
WDU 6 / ZDU 6 3x34

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 2x36
WDU 16 / ZDU 16 2x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x71
WDU 35 / ZDU 35 1x22
WDU 4 / ZDU 4 2x59
WDU 6 / ZDU 6 2x44

Erdung Gehäuse

Erdung Gehäuse Deckel angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil
Erdung Gehäuse intern angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel

Verschraubungen links

M12 55 
M16 38 
M20 24 
M25 21 
M32 11 
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen oben / unten

M12 50 
M16 34 
M20 23 
M25 18 
M32 10 
M40
M50
M63
M75

Verschraubungen rechts

M12 55 
M16 38 
M20 24 
M25 21 
M32 11 
M40
M50
M63
M75

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS261X 160309 001ISS06
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03
Zertifikat-Nr. (ATEX) PTB11ATEX2019
Zertifikat-Nr. (CCOE) P461058_1
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE000013S
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXPTB11.0071
Zertifikat-Nr. (INMETRO) IEX17.0021
Zertifikat-Nr. (cULus) E243298
Zertifikat-Nr. Elektronikgehäuse (NEPSI) 2020322303003289
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU14ATEX1050
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEXIBE14.0013
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (UL) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0017
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 21.0016U
Zertifikat-Nr. UL 508A E223801
Zertifikat-Nr. UL Haz.Loc. E223792
Zertifikat-Nr. UL Ord.Loc. E243298
Zulassungsumgebung ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM IECEXPTB INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI PTBATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E243298

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1195050000
Art: KTB MH 453820 S4E0
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 458 mm, Breite: 382 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1195060000
Art: KTB MH 453820 S4E1
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 458 mm, Breite: 382 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1195080000
Art: KTB MH 453820 S4E3
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 458 mm, Breite: 382 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Best.-Nr.: 1195090000
Art: KTB MH 453820 S4E4
Ausfuehrung:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 458 mm, Breite: 382 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, oben, links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile