Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KTB MH 352620 S4E1
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 350 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Заказ № 1194860000
Тип KTB MH 352620 S4E1
GTIN (EAN) 4032248977543
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 200 мм
Глубина (дюймов) 7,874 inch
Высота 350 мм
Высота (в дюймах) 13,78 inch
Ширина 260 мм
Ширина (в дюймах) 10,236 inch
Размеры крепежа, высота 250 мм
Размеры крепежа, ширина 286 мм
Масса нетто 6 700 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...135 °C
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66.

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр. Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж. Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе

Кабельные вводы, левосторонние

M12 38 
M16 26 
M20 17 
M25 14 
M32
M40
M50
M63
M75

Кабельный ввод справа

M12 38 
M16 26 
M20 17 
M25 14 
M32
M40
M50
M63
M75

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 1x25
WDU 16 / ZDU 16 1x20
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x49
WDU 35 / ZDU 35 1x15
WDU 4 / ZDU 4 1x41
WDU 6 / ZDU 6 1x31

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 2x15
WDU 16 / ZDU 16 1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x31
WDU 35 / ZDU 35 1x9
WDU 4 / ZDU 4 2x26
WDU 6 / ZDU 6 2x19

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS261X 160412 001ISS02
Номер сертификата (CCOE) P461058_1
Номер сертификата (INMETRO) IEX13.0006U
Номер сертификата UL 508A E223801
Номер сертификата UL для обычных зон E243298
Номер сертификата UL для опасных зон E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS) 21-09-25241/E21-09-053807
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) LMP 21.0016U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx) E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) IBExU14ATEX1050
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEXIBE14.0013
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 21.0017
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI) 2020322303003289
Номер сертификата соединительной коробки (UL) E223792
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) DE PS261X 160309 001ISS03
Сертификат № (ATEX) PTB11ATEX2019
Сертификат № (DNV) TAE000013S
Сертификат № (IECEX) IECEXPTB11.0071
Сертификат № (cULus) E243298
Условия утверждения ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus

Общие данные

Вид защиты IP66, IP67
Габаритные размеры 361 x 311 x 215
Класс защиты (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Крышка Да
Макс нагрузка 36 кг
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтаж фланцевой пластины Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота 297 мм
Отверстие для доступа, ширина 201 мм
Поверхность электрополировка
Позиция с заземлением Корпус, сторона C
Прикрепление крышки 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
Применение Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
Рабочая температура, макс. 135 °C
Рабочая температура, мин. -60 °C
Размер коробки 450x510x290
Размер под ключ 10 мм
Толщина материала - корпус 1,5 мм
Толщина материала - крышка 1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть 3 мм
Угловая крыка 130 °
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал Силикон
Фланцевая пластина Да
Фланцевые пластины снизу

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 33 
M16 22 
M20 14 
M25 12 
M32
M40
M50
M63
M75

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CCOE CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE IECEXKEM IECEXPTB INMETRO KEMAATEX KOREANCERT NEPSI PTBATEX UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E243298

Связанные изделия

Заказ №: 1194850000
Тип: KTB MH 352620 S4E0
Версия:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 350 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1194870000
Тип: KTB MH 352620 S4E2
Версия:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 350 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1194880000
Тип: KTB MH 352620 S4E3
Версия:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 350 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
 
Заказ №: 1194890000
Тип: KTB MH 352620 S4E4
Версия:
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 350 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный