Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 350 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
N. d’ordine
1194800000
Tipo
KTB MH 352615 S4E0
GTIN (EAN)
4032248977642
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
150 mm
Profondità (pollici)
5,905 inch
Posizione verticale
350 mm
Altezza (pollici)
13,78 inch
Larghezza
260 mm
Larghezza (pollici)
10,236 inch
Altezza di fissaggio
250 mm
Larghezza di fissaggio
286 mm
Peso netto
6.754 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-60 °C...135 °C
Nota: temperatura ambiente (servizio)
Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66.
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
Altezza apertura di accesso
297 mm
Angolo di apertura coperchio
130 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max.
36 kg
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Dimensioni scatola
450x510x240
Dimensioni totali
350 x 311 x 165
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione
IP66, IP67
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso
201 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
Numero di viti sul coperchio
4
Piastra a flangia
No
Posizione bulloni PE
Custodia lato C
Resistenza agli urti
Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio
1,5 mm
Spessore del materiale della custodia
1,5 mm
Superficie
lucidatura elettrochimica
Temperatura d'esercizio , max.
135 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-60 °C
Collegamenti a vite
M12
23
M16
13
M20
11
M25
5
M32
4
M40
3
M50
3
M63
0
M75
0
Collegamenti a vite a destra
M12
23
M16
13
M20
11
M25
5
M32
4
M40
3
M50
3
M63
0
M75
0
Collegamenti a vite in alto / in basso
M12
20
M16
11
M20
9
M25
4
M32
3
M40
3
M50
2
M63
0
M75
0
Equipaggiamento orizzontale
WDU 10 / ZDU 10
2x15
WDU 16 / ZDU 16
1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x31
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
2x26
WDU 6 / ZDU 6
2x19
Equipaggiamento verticale
WDU 10 / ZDU 10
1x25
WDU 16 / ZDU 16
1x20
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x49
WDU 35 / ZDU 35
1x15
WDU 4 / ZDU 4
1x41
WDU 6 / ZDU 6
1x31
Messa a terra della custodia
Messa a terra, custodia, coperchio
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.
Messa a terra, custodia, esterna
Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia
Messa a terra, custodia, interna
Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.
Numeri certificati custodia
Attestazione di conformità n. (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS06
Certificato Nr. (CCOE)
P461058_1
Certificato n. (INMETRO)
IEX17.0021
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
Altezza apertura di accesso
297 mm
Angolo di apertura coperchio
130 °
Apertura della chiave
10 mm
Campi di applicazione
Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore
Carico max.
36 kg
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Dimensioni scatola
450x510x240
Dimensioni totali
350 x 311 x 165
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce)
Grado di protezione
IP66, IP67
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Larghezza apertura di accesso
201 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: grado di protezione
Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.