Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 306 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Заказ №
1194710000
Тип
KTB MH 303015 S4E1
GTIN (EAN)
4032248977475
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
150 мм
Глубина (дюймов)
5,905 inch
Высота
306 мм
Высота (в дюймах)
12,047 inch
Ширина
306 мм
Ширина (в дюймах)
12,047 inch
Размеры крепежа, высота
203 мм
Размеры крепежа, ширина
332 мм
Масса нетто
5 960 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...135 °C
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация)
Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66.
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж.
Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе
Кабельные вводы, левосторонние
M12
20
M16
11
M20
9
M25
4
M32
3
M40
3
M50
2
M63
0
M75
0
Кабельный ввод справа
M12
20
M16
11
M20
9
M25
4
M32
3
M40
3
M50
2
M63
0
M75
0
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
1x20
WDU 16 / ZDU 16
1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x41
WDU 35 / ZDU 35
1x12
WDU 4 / ZDU 4
2x34
WDU 6 / ZDU 6
2x25
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x20
WDU 16 / ZDU 16
1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x40
WDU 35 / ZDU 35
1x12
WDU 4 / ZDU 4
2x33
WDU 6 / ZDU 6
2x25
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Номер сертификата (CCOE)
P461058_1
Номер сертификата (INMETRO)
IEX13.0006U
Номер сертификата UL 508A
E223801
Номер сертификата UL для обычных зон
E243298
Номер сертификата UL для опасных зон
E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 21.0016U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx)
E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 21.0017
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)
2020322303003289
Номер сертификата соединительной коробки (UL)
E223792
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS261X 160309 001ISS03
Сертификат № (ATEX)
PTB11ATEX2019
Сертификат № (DNV)
TAE000013S
Сертификат № (IECEX)
IECEXPTB11.0071
Сертификат № (cULus)
E243298
Условия утверждения
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Габаритные размеры
317 x 357 x 165
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Крышка
Да
Макс нагрузка
37 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
253 мм
Отверстие для доступа, ширина
247 мм
Поверхность
электрополировка
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты
В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Крышка
Да
Макс нагрузка
37 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
253 мм
Отверстие для доступа, ширина
247 мм
Поверхность
электрополировка
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты
В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.