Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 229 mm, Ширина: 152 mm, Глубина: 133 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Заказ №
1194560000
Тип
KTB MH 221513 S4E1
GTIN (EAN)
4032248977185
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
133 мм
Глубина (дюймов)
5,236 inch
Высота
229 мм
Высота (в дюймах)
9,016 inch
Ширина
152 мм
Ширина (в дюймах)
5,984 inch
Размеры крепежа, высота
152 мм
Размеры крепежа, ширина
178 мм
Масса нетто
3 060 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...135 °C
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация)
Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66.
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж.
Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе
Кабельные вводы, левосторонние
M12
8
M16
6
M20
3
M25
2
M32
2
M40
2
M50
0
M63
0
M75
0
Кабельный ввод справа
M12
8
M16
6
M20
3
M25
2
M32
2
M40
2
M50
0
M63
0
M75
0
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
1x13
WDU 16 / ZDU 16
1x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x26
WDU 35 / ZDU 35
1x7
WDU 4 / ZDU 4
1x21
WDU 6 / ZDU 6
1x16
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x4
WDU 16 / ZDU 16
1x3
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x10
WDU 35 / ZDU 35
1x2
WDU 4 / ZDU 4
1x8
WDU 6 / ZDU 6
1x6
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS261X 160412 001ISS03
Номер сертификата (CCOE)
P461058_1
Номер сертификата (INMETRO)
IEX17.0021
Номер сертификата UL 508A
E223801
Номер сертификата UL для обычных зон
E243298
Номер сертификата UL для опасных зон
E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 21.0016U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx)
E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 21.0017
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)
2020322303003289
Номер сертификата соединительной коробки (UL)
E223792
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS261X 160309 001ISS06
Сертификат № (ATEX)
PTB11ATEX2019
Сертификат № (DNV)
TAE000013S
Сертификат № (IECEX)
IECEXPTB11.0071
Сертификат № (cULus)
E243298
Условия утверждения
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Габаритные размеры
240 x 203 x 148
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Крышка
Да
Макс нагрузка
14 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
176 мм
Отверстие для доступа, ширина
93 мм
Поверхность
электрополировка
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты
В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Крышка
Да
Макс нагрузка
14 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
176 мм
Отверстие для доступа, ширина
93 мм
Поверхность
электрополировка
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты
В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.