Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VGM40-MS68 20-32 BG
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1193620000
Art VGM40-MS68 20-32 BG
GTIN (EAN) 4032248976577
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 43 mm
Länge (inch) 1,693 inch
Nettogewicht 170 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Gewinde (außen) M 40
Gewindelänge 8 mm
Normen EN 45545-2:2013
O-Ring NBR
Schlüsselweite 45 mm
Schutzart IP68 - 15 bar
Verschraubung M 40
Werkstoff Messing, vernickelt

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1193600000
Art: VGM25-MS68 11-20 BG
Ausfuehrung:
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1193610000
Art: VGM32-MS68 15-25 BG
Ausfuehrung:
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1205890000
Art: VGM40/1-MS68 20-32 BG
Ausfuehrung:
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt