Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VGM32-MS68 15-25 BG
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany
Nr zam. 1193610000
Typ VGM32-MS68 15-25 BG
GTIN (EAN) 4032248976621
Ilość 25 Szt.

Wymiary i masa

Długość 40 mm
Długość (cale) 1,575 inch
Masa netto 112,84 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

Dławnice kablowe M 32
Klasa palności wg UL 94 V-0
Normy EN 45545-2:2013
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym NBR
Stopień ochrony IP68 - 15 bar
długość gwintu 8 mm
gwint (zewnętrzny) M 32
rodzaj ochrony z GWDR IP68
rozmiar klucza 36 mm
tworzywo mosiądz, niklowany
średnica kabla zewnętrzna, maks. 25 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 15 mm

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1193600000
Typ: VGM25-MS68 11-20 BG
Wersja:
Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1193620000
Typ: VGM40-MS68 20-32 BG
Wersja:
Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1205890000
Typ: VGM40/1-MS68 20-32 BG
Wersja:
Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany