Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5ES8UG0020S41A40-X
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, RJ45 IP 67 Bayonett V01 Plastik, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Best.-Nr. 1193390000
Art IE-C5ES8UG0020S41A40-X
GTIN (EAN) 4032248976515
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 2 m
Länge (inch) 78,74 inch
Nettogewicht 121 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...75 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80 °C
Verlegetemperatur -10 °C...60 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kabelspezifische Standards

Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Norm Aufbau UL-Style 20963 (80°C/30V)

Stecker

Stecker links RJ45, IP67, Stiftkontakt, gerade, V1 Bayonett, Stecker, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Elektrische Eigenschaften Kabel

Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kapazität bei 1 kHz 47 nF/km
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 290 Ω/km
Signallaufzeit 4,85 ns/m
Signallaufzeitunterschied 25 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 1000 Vrms, 50 Hz, 1 min

Kabelaufbau

Anordnung Adern verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,3 mm
Manteldurchmesser, min. 5,7 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen SF/UTP, IE-7IC4x2xAWG23/1-PUR 02YSC11Y PIMF
Querschnitt 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Schirmgeflecht 0,1 mm
Werkstoff Mantel PUR

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Biegeradius min, wiederholt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig 4 x Kabeldurchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Korrosivität von Brandgasen gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei Ja
UV-beständig Ja
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811-2-1

Stecker links

Stecker links RJ45, IP67, Stiftkontakt, gerade, V1 Bayonett, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CE UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile