Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WTR 2.5 GN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, zielony, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
Nr zam. 1191630000
Typ WTR 2.5 GN
GTIN (EAN) 4032248974535
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 48 mm
Głębokość (cale) 1,89 inch
Głębokość wraz z szyną DIN 49 mm
Wysokość 60 mm
Wysokość (cale) 2,362 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 9,1 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Nr certyfikatu (IECEX) IECExUL14.0097U
Napięcie maks. (ATEX) 500 V
Prąd (ATEX) 21 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 2.5 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 500 V
Prąd (IECEX) 21 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 2.5 mm²
Oznakowanie EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Etykieta Ex 2014/34/WE II 3 G

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min. 0,5 mm²

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna bez
Separacja wzdłużna obrotowy
zintegrowane gniazdo kontrolne Nie

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny zielony
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 24 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 24 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik przedziałowy, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,05 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 1
śruba dociskowa M 2,5

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR UKEX UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1855610000
Typ: WTR 2.5
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 8731640000
Typ: WTR 2.5 BL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1048240000
Typ: WTR 2.5 GE
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, żółty, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1048220000
Typ: WTR 2.5 GR
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, szary, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1878530000
Typ: WTR 2.5 OR
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, pomarańczowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1950680000
Typ: WTR 2.5 RT
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, czerwony, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1855620000
Typ: WTR 2.5 STB2.3
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 8731660000
Typ: WTR 2.5 STB2.3 BL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1062290000
Typ: WTR 2.5 STB2.3 RT
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, czerwony, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2495670000
Typ: WTR 2.5 SW
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, czarny, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 8731700000
Typ: WTR 2.5/O.TNHE
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 8731670000
Typ: WTR 2.5/O.TNHE STB2.3
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1039900000
Typ: WTR 2.5/ZZ
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 16 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1039980000
Typ: WTR 2.5/ZZ BL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 16 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2592670000
Typ: WTR 2.5/ZZ INV
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1774670000
Typ: WTR 2.5/ZZ O.TNHE
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 16 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1