Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
E1XZS/32/NPT1-WM
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung E1XZ (Klippon Doppeldichtung SWB/STA armiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1" NPT, 17.3 mm, geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung, 1.6 - 2 mm, OD min. 26 - OD max. 34 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr. 1188170000
Art E1XZS/32/NPT1-WM
GTIN (EAN) 4050118087369
VPE 12 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 67 mm
Höhe (inch) 2,638 inch
Breite 50,6 mm
Breite (inch) 1,992 inch
Länge 83 mm
Länge (inch) 3,268 inch
Nettogewicht 385 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Angaben

Anzahl der Adern
Anzugsdrehmoment 65 Nm
Armierung, max. 2 mm
Armierung, min. 1,6 mm
Armierungstyp geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung
Armierungstyp Kurzbezeichnung SWB, STA
Dichteinsatz Silikon
Dichtung Silikon
Einsatztemperaturbereich, max. 120 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -50 °C
Gewinde (außen) 1" NPT
Gewindelänge 17,3 mm
Gewindesteigung 2,21 mm
Halogene Nein
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 34 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 26 mm
Kabeldurchmesser innen, max. 26,3 mm
Kabeldurchmesser innen, min. 19,5 mm
Normen EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
O-Ring Silikon
Schlüsselweite 1 46 mm
Schlüsselweite 2 46 mm
Schutzart IP66, IP68
Silikone Ja
Verschraubung NPT 1"
Werkstoff Edelstahl 1.4404
Zündschutzart Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC) 2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx TPS 16.0004X

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE IECEXTUR TUEVSATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1188120000
Art: E1XZS/16/NPT1/2-WM
Ausfuehrung:
E1XZ (Klippon Doppeldichtung SWB/STA armiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung, 0.9 - 0.9 mm, OD min. 8 - OD max. 13.5 mm, ID min. 4.50 - ID max. 8.70 mm, Edelstahl 1.4404
 
Best.-Nr.: 1188150000
Art: E1XZS/20/NPT1/2-WM
Ausfuehrung:
E1XZ (Klippon Doppeldichtung SWB/STA armiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, ID min. 10.00 - ID max. 14.00 mm, Edelstahl 1.4404
 
Best.-Nr.: 1188140000
Art: E1XZS/20S/NPT1/2-WM
Ausfuehrung:
E1XZ (Klippon Doppeldichtung SWB/STA armiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, Edelstahl 1.4404
 
Best.-Nr.: 1188160000
Art: E1XZS/25/NPT3/4-WM
Ausfuehrung:
E1XZ (Klippon Doppeldichtung SWB/STA armiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung, 1.25 - 1.6 mm, OD min. 20 - OD max. 27.5 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00 mm, Edelstahl 1.4404
 
Best.-Nr.: 1188280000
Art: E1XZS/40/NPT1-1/2-WM
Ausfuehrung:
E1XZ (Klippon Doppeldichtung SWB/STA armiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, geflochtene Armierung, Metallfolienarmierung, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, Edelstahl 1.4404
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile