Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AP 100 D OR
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Abschlussplatte, RS 100 orange, Abschlussplatte Direktmontage beidseitig, Breite: 21.5 mm
Best.-Nr. 1185160000
Art AP 100 D OR
GTIN (EAN) 4008190058388
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 21,9 mm
Höhe (inch) 0,862 inch
Breite 21,5 mm
Breite (inch) 0,846 inch
Nettogewicht 7,1 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Isolierstoff PA 66
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) 600 ≤ CTI

Allgemeine Daten

Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Vergießbarkeit Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-02
ECLASS 14.0 27-19-06-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1189870000
Art: AP 100 D BK
Ausfuehrung:
Tragschienengehäuse schwarz, Abschlussplatte Direktmontage beidseitig, Breite: 21.5 mm
 
Best.-Nr.: 8817790000
Art: AP 100 D GR
Ausfuehrung:
Tragschienengehäuse kieselgrau, Abschlussplatte Direktmontage beidseitig, Breite: 21.5 mm