Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RS 30 24VDC LD LP 1U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr. 1181521001
Art RS 30 24VDC LD LP 1U
GTIN (EAN) 4032248046119
VPE 10 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2023-08-31
Produktalternative 2773890000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 56 mm
Tiefe (inch) 2,205 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 16 mm
Breite (inch) 0,63 inch
Nettogewicht 34,24 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...60 °C
Betriebstemperatur -25 °C...40
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V DC ±10 %
Nennstrom DC 10 mA
Nennleistung 0,45 W
Statusanzeige LED rot
Schutzschaltung Freilaufdiode, Verpolungsschutz

Lastseite

Nennschaltspannung 250 V AC
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz
Schaltspannung AC, max. 250 V
Einschaltstrom 8 A
Schaltleistung AC (ohmsch), max. 2000 VA
Einschaltverzögerung ≤ 8 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 7 ms
Kontaktausführung 1 Wechsler (AgNi 0,15 hauchvergoldet)
Elektrische Lebensdauer DC-Spule > 5x105 Schaltungen
Mechanische Lebensdauer 20 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung 250 mW

Allgemeine Daten

Ausführung eingelötetes Relais
Tragschiene TS 32, TS 35
Prüftaste vorhanden Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein
Farbe orange

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 250 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang > 3 mm
Stehstoßspannung 4 kV
Schutzart IP20

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 4 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile