Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
RCM570730
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
Nr zam. 1181100000
Typ RCM570730
GTIN (EAN) 4008190130909
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 29 mm
Głębokość (cale) 1,142 inch
Wysokość 28 mm
Wysokość (cale) 1,102 inch
Szerokość 22,5 mm
Szerokość (cale) 0,886 inch
Masa netto 29,6 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E522350

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 230 V AC
Prąd znamionowy AC 4,3 mA
moc znamionowa 1000 mVA
Rezystancja cewki 19465 Ω ± 15 %
Wskazanie statusu Nie

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 240 V AC
Ciągły prąd 6 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max. 250 V
Początkowy prąd rozruchowy 12 A / 20 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 144 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia ≤ 15 ms
Opóźnienie wyłączenia ≤ 10 ms
Typ zestyku 4 zestyk przełączny (AgNi)
Żywotność mechaniczna Cewka AC 20 x 106 cykli przełączania, Cewka DC 30 x 106 cykli przełączania
min. moc włączalna 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego Tak
Wersja przycisku testowego Przycisk testowy z blokadą, Przycisk testowy bez blokady
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Tak
Barwny transparentny
Klasa palności wg UL 94 V-2

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 250 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 4 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 2,5 KVeff / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 2 kVefekt. / 1 min
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 1,2 kVefekt. / 1 min.
udarowe napięcie wytrzymywane 5 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA) 249409-2426937
Nr certyfikatu (VDE) 40011762
Nr certyfikatu (cURus) E522350

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E522350

Produkty pokrewne

Nr zam.: 8074650000
Typ: RCM570006
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 6 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 8054360000
Typ: RCM570012
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 8690200000
Typ: RCM570024
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 8074670000
Typ: RCM570048
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 8074680000
Typ: RCM570060
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 8074700000
Typ: RCM570110
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 8636230000
Typ: RCM570220
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 220 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 8074760000
Typ: RCM570512
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V AC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 8690110000
Typ: RCM570524
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1180900000
Typ: RCM570548
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V AC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
 
Nr zam.: 1180800000
Typ: RCM570615
Wersja:
RIDERSERIES RCM, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Tak