Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 45 mm
Nr zam.
1177020000
Typ
CH20M45 B BUS BK/OR 2010
GTIN (EAN)
4032248970483
Ilość
6 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
107,4 mm
Głębokość (cale)
4,228 inch
Wysokość
109,3 mm
Wysokość (cale)
4,303 inch
Szerokość
45 mm
Szerokość (cale)
1,772 inch
Masa netto
49,5 g
Temperatury
Zakres temperatury stosowania
-40 °C...120 °C
Wilgotność
5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji
Właściwości zespołu
Liczba gniazd dla złącz żeńskich zamontowanego podzespołu, maks.
12
Liczba płytek drukowanych, maks.
2
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks
3
Liczba biegunów, maks.
48
Wysokość komponentów na płytce drukowanej (zastosowanie 1 płytek drukowanych), maks.
38,6 mm
Wysokość komponentów na płytce drukowanej (zastosowanie 2 płytek drukowanych), maks.
34,7 mm
Rodzaj montażu płytki drukowanej
dwustronne
Testy mechaniczne
Zgodnie ze standardem
DIN EN 61373:1999 (udary i wibracje)
Warunki testu
pięć obudów zamontowanych w rzędzie, 200g dodatkowej masy na PCB, dwa PCB zamontowane
Niezawodne osie
X, Y, Z
Test zderzeniowy
Ogólne wskazówki dotyczące testowania
Wszystkie testy mechaniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Kategoria testu
1
Liczba uderzeń na oś
3 w kierunku dodatnim i ujemnym
Czas trwania zderzenia
30 ms
Przyspieszenie poziome
30 m/s²
Przyspieszenie pionowe
30 m/s²
Przyspieszenie wzdłużne
50 m/s²
Test wibracyjny
Kategoria testu
1B
Czas trwania testu
5 godzin na oś
Skuteczne przyspieszenie
7,9 m/s²
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał izolacyjny
PA 66 GF 30
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
600 ≤ CTI
grupa materiałów izolacyjnych
I
Dane ogólne
Barwny
czarny
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Szyna
TS 35
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
możliwość zalewania
Nie
Testy termiczne
Testy termiczne
Ogólne wskazówki dotyczące testowania
Wszystkie testy techniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Warunki testu
siedeom obudów zamontowanych w rzędzie - brak odstępu
Badane osie
poziomy
Temperatura otoczenia
55 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
4,2 W
Temperatura otoczenia
50 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
4,8 W
Temperatura otoczenia
40 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
5,9 W
Temperatura otoczenia
20 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
8,25 W
Właściwości komponentu
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks
3
Kolor stopki przyczepianej
pomarańczowy
Wycięcie w obszarze stopki zatrzaskowej jako przygotowanie do
Styk magistrali, styk nieujęty w zestawie!
Projekt – wymagania IN
grubość płytki drukowanej
1,6 mm
tolerancja grubości płytki drukowanej
±0,15 mm
tolerancja konturu płytki drukowanej
±0,1 mm
Opcje indywidualizacji
Możliwości obróbki
Obróbka laserowa
Możliwość zastosowania etykiet specjalnych
Tak
Proces zamówienia na życzenie klienta
Patrz wytyczne w sekcji do pobrania
Warianty kolorystyczne
Więcej na życzenie
Ważna informacja
Informacje produktowe
Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M grafitowy szary, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 45 mm
pięć obudów zamontowanych w rzędzie, 200g dodatkowej masy na PCB, dwa PCB zamontowane
Niezawodne osie
X, Y, Z
Test zderzeniowy
Ogólne wskazówki dotyczące testowania
Wszystkie testy mechaniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Wszystkie testy techniczne zostały przeprowadzone na przykładowej konfiguracji lub z uwzględnieniem zależnej regulacji. Podane wyniki nie zastępują testów istotnych dla aprobaty. Są to jedynie wartości orientacyjne.
Warunki testu
siedeom obudów zamontowanych w rzędzie - brak odstępu
Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.
Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M grafitowy szary, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk szyny zbiorczej, Szerokość: 45 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.